Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 3,5636 zł - 10,7295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 2,6494 zł - 2,6494 zł | 475 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 3,751 zł - 3,751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 14,5302 zł - 14,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 8,4364 zł - 8,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 14,0561 zł - 14,0561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 3,1793 zł - 3,1793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 3,8068 zł - 3,8068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | 100 Na stanie |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 10,04 zł - 10,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 12,6058 zł - 12,6058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 8,0459 zł - 8,0459 zł | 240 Na stanie |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 13,5819 zł - 13,5819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 7,1396 zł - 7,1396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 2,6468 zł - 10,2905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,0737 zł - 1,0737 zł | 300 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | 30 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować