Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,241 zł - 1,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | 50 Na stanie |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 4,4064 zł - 4,4064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,2072 zł - 3,2072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,994 zł - 1,994 zł | 78 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,496 zł - 2,496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,0777 zł - 2,0777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | 30 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,3163 zł - 1,3163 zł | 100 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,2173 zł - 1,2173 zł | 150 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 8,4364 zł - 8,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | 49 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,2364 zł - 0,2364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 5,1037 zł - 5,1037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,6953 zł - 3,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 6,2471 zł - 6,2471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować