Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Łatwo się je montuje i demontuje za pomocą zwykłego klucza lub szczypiec. Są używane ze śrubami pociągowymi ze stali lub stali nierdzewnej w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, elementach zaciskowych lub blokujących oraz elementach nośnych.
Dzięki zastosowanemu materiałowi używa się ich w komponentach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają jednak smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki sześciokątne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w elementach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1338
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Prowadzenie | Kierunek gwintu | Liczba początków | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154,3902 zł - 205,8512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 195,5329 zł - 260,7377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
| 745,1919 zł - 876,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 50,8096 zł - 67,7757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 65,7536 zł - 87,7002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
| 54,639 zł - 72,8239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 40,4889 zł - 53,9735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 50,1091 zł - 66,809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 10
|
36.0
|
26.0
|
10.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
| 138,7924 zł - 185,0674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 112,5003 zł - 149,998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 32,0829 zł - 42,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 82,192 zł - 109,5582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 70,0033 zł - 93,3392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 25,8251 zł - 34,4249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 78,2225 zł - 104,2951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 33,5306 zł - 44,6825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 32,5966 zł - 43,4473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 61,5506 zł - 82,0612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 47,8675 zł - 63,8015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
| 46,4198 zł - 61,8681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 8
|
30.0
|
20.0
|
8.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować