Menu Search

Nakrętka sześciokątna TR24 x 10 36.0 Stal

Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają pewne mocowanie i zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, zaciskach i blokadach. Są wyposażone w gwint prawy i używane tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i trwałość.
Numer produktu Essentra:

20148409

Numer produktu produkcyjny:

20148409

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 87,7002 zł
10 - 19 78,923 zł
20 - 49 74,5332 zł
50 - 99 70,1434 zł
100 + 65,7536 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

87,70 zł

1 x 87,7002 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR24 x 10
Liczba początków 2.0
d1 tol 7H 24.0
Prowadzenie 10.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 845.0
A/F tol. h11 36.0
Waga kg 0.219
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt