Menu Search

Nakrętka sześciokątna M8 6.5 PEEK Beżowy

Nakrętka sześciokątna wykonana z tworzywa PEEK, które zapewnia trwałość, odporność na zużycie i stabilność termiczną. Idealne do trudnych warunków, w których typowe nakrętki metalowe lub plastikowe mogą korodować. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20828509

Numer produktu produkcyjny:

20828509

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 10,619 zł
100 + 9,5571 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

212,38 zł

20 x 10,619 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
h1 6.5
A/F 13.0
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt