Menu Search

Nakrętka sześciokątna M3 2.4 PEEK Beżowy

Nakrętka sześciokątna wykonana z tworzywa PEEK, które zapewnia trwałość, odporność na zużycie i stabilność termiczną. Idealne do trudnych warunków, w których typowe nakrętki metalowe lub plastikowe mogą korodować. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20828462

Numer produktu produkcyjny:

20828462

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 4,8174 zł
100 + 4,3356 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

96,35 zł

20 x 4,8174 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
h1 2.4
A/F 5.5
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt