Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430,107 zł - 537,6571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
410.0
|
||
| 78,6895 zł - 98,3502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
80.0
|
||
| 168,4469 zł - 210,5703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
170.0
|
||
| 249,0978 zł - 311,3489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
230.0
|
||
| 759,9024 zł - 949,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
740.0
|
||
| 1 000,0338 zł - 1 250,0189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
980.0
|
||
| 279,0792 zł - 348,849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
260.0
|
||
| 489,9764 zł - 612,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
470.0
|
||
| 308,9205 zł - 386,1623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
290.0
|
||
| 550,4062 zł - 687,9844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
530.0
|
||
| 519,9111 zł - 649,8772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
500.0
|
||
| 580,3409 zł - 725,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
560.0
|
||
| 2 644,7611 zł - 3 305,9397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
935.0
|
||
| 640,1636 zł - 800,2045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
620.0
|
||
| 1 485,7138 zł - 1 857,1656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
765.0
|
||
| 1 606,013 zł - 2 007,5396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
825.0
|
||
| 1 703,3358 zł - 2 129,1931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
875.0
|
||
| 1 505,141 zł - 1 881,4496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
775.0
|
||
| 1 586,5391 zł - 1 983,1622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
815.0
|
||
| 1 543,9954 zł - 1 929,9709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
795.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować