Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331,1497 zł - 413,9488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
430.0
|
||
| 147,9456 zł - 184,932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
190.0
|
||
| 126,0433 zł - 157,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
160.0
|
||
| 353,052 zł - 441,315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
460.0
|
||
| 408,625 zł - 510,8046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
535.0
|
||
| 241,7192 zł - 302,149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
310.0
|
||
| 364,0265 zł - 455,0448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
475.0
|
||
| 164,9444 zł - 206,1805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
205.0
|
||
| 727,0256 zł - 908,782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
750.0
|
||
| 499,7834 zł - 624,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
510.0
|
||
| 764,8526 zł - 956,0891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
790.0
|
||
| 841,4406 zł - 1 051,8241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
870.0
|
||
| 270,2996 zł - 337,8745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
270.0
|
||
| 461,2559 zł - 576,5582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
470.0
|
||
| 689,1052 zł - 861,3815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
710.0
|
||
| 385,4618 zł - 481,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
390.0
|
||
| 423,3822 zł - 529,2511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
430.0
|
||
| 613,3578 zł - 766,6739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
630.0
|
||
| 103,8141 zł - 129,7793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
80.0
|
||
| 803,4268 zł - 1 004,2835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
830.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować