Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 19.8 mm 20.8 mm Niebieski TPE

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z niebieskiego TPE.
Numer produktu Essentra:

20592691

Numer produktu produkcyjny:

20592691

9000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 2999 0,4714 zł
3000 - 14999 0,3367 zł
15000 + 0,303 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 3000

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

141,42 zł

300 x 0,4714 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M20-M22; 1/2 in
Standard gwintu Metryczny
Standard gwintu GAS
D 20.8 mm
d 19.8 mm
H 18.6 mm
ID 20.8 mm
Kolor Niebieski
Materiał TPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt