These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiał: Zamak, Stal, Stal nierdzewna, Odlew cynkowy, Stop cynku Kolor: Czarny, Naturalny, Szary, , Chrom Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,7163 zł - 117,7809 zł | 18 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Szary
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 71,2304 zł - 110,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Szary
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Szary
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 145,6598 zł - 226,5819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Szary
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 107,9586 zł - 107,9586 zł | 40 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Szary
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 71,2304 zł - 110,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Szary
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 167,4695 zł - 260,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,7741 zł - 38,8837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
|
Stal nierdzewna 304
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 17,5977 zł - 27,3742 zł | 25 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Odlew cynkowy
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 29,6988 zł - 41,5783 zł | 60 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Odlew cynkowy
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,532 zł - 42,7448 zł | 12 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 21,4358 zł - 30,0102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe
|
Stal
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 25,926 zł - 25,926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Odlew cynkowy
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 182,2691 zł - 255,1767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Chrom
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,7392 zł - 31,7392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,816 zł - 8,6844 zł | 6 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lewe
|
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23,1174 zł - 35,9603 zł | 15 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 31,7392 zł - 31,7392 zł | 14 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,6559 zł - 44,5758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 7,2113 zł - 8,0126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Szary
|
Prawe
|
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować