Menu Search

Łożyska tulejowe z kołnierzem

Na stanie

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
226 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Średnica zewnętrzna kołnierza Flanged Całkowita długość Średnica otworu pod trzon Długość wału Kup
2,9701 zł - 2,9701 zł 1000 Na stanie
12.0 mm
16.0 mm
Tak
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
2,8865 zł - 2,8865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
5,7451 zł - 5,7451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
6,1774 zł - 6,1774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
22.0 mm
Tak
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
6,3168 zł - 6,3168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
24.0 mm
Tak
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
7,5997 zł - 7,5997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
30.0 mm
Tak
11.5 mm
20.0 mm
5,8747 zł - 11,7624 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
35.0 mm
Tak
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
19,592 zł - 19,592 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
42.0 mm
Tak
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
18,9227 zł - 18,9227 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
47.0 mm
Tak
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
2,5239 zł - 2,5239 zł 15390 Na stanie
12.0 mm
16.0 mm
Tak
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
2,9701 zł - 2,9701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
2,8865 zł - 2,8865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
2,747 zł - 2,747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,1933 zł - 3,1933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
6,1774 zł - 6,1774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
6,2471 zł - 6,2471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
23.0 mm
Tak
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
6,3866 zł - 6,3866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
26.0 mm
Tak
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
3,1375 zł - 3,1375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
2,747 zł - 2,747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,1933 zł - 3,1933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
16.0 mm
Tak
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • z 12
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Czarny

10116364

Przedział cen netto
2,9701 zł - 2,9701 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Czarny

10116401

Przedział cen netto
2,8865 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Czarny

10323274

Przedział cen netto
5,7451 zł - 5,7451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Czarny

10323311

Przedział cen netto
6,1774 zł - 6,1774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Długość wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Czarny

10323359

Przedział cen netto
6,3168 zł - 6,3168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    18.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Czarny

10323397

Przedział cen netto
7,5997 zł - 7,5997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    23.0 mm
  • Całkowita długość
    11.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
  • Znamionowa średnica wewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Czarny

10323434

Przedział cen netto
11,7624 zł - 5,8747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    28.0 mm
  • Długość wału
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    21.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Czarny

10323472

Przedział cen netto
19,592 zł - 19,592 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    34.0 mm
  • Długość wału
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Czarny

10323519

Przedział cen netto
18,9227 zł - 18,9227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    39.0 mm
  • Długość wału
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturalny

10116319

Przedział cen netto
2,5239 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
15390 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturalny

10116357

Przedział cen netto
2,9701 zł - 2,9701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturalny

10116395

Przedział cen netto
2,8865 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Czarny

10116340

Przedział cen netto
2,747 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Czarny

10116388

Przedział cen netto
3,1933 zł - 3,1933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Czarny

10323298

Przedział cen netto
6,1774 zł - 6,1774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    19.0 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Czarny

10323335

Przedział cen netto
6,2471 zł - 6,2471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    17.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Czarny

10323373

Przedział cen netto
6,3866 zł - 6,3866 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Czarny

10116425

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturalny

10116333

Przedział cen netto
2,747 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturalny

10116371

Przedział cen netto
3,1933 zł - 3,1933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    2.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe