10323519
008779023243
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 18,9227 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica wału | 1.535 in |
|---|---|
| Średnica wału | 39.0 mm |
| Długość wału | 24.0 mm |
| Długość wału | 0.945 in |
| Całkowita długość | 1.024 in |
| Całkowita długość | 26.0 mm |
| Grubość kołnierza | 2.0 mm |
| Grubość kołnierza | 0.079 in |
| Rodzaj łożyska | Łożysko ślizgowe |
| Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
| Znamionowa średnica wewnętrzna | 35.0 mm |
| Znamionowa średnica wewnętrzna | 1.378 in |
| Pełny materiał | Poliamid 6.6; włókno szklane; politetrafluoroetylen |
| Średnica zewnętrzna | 39.0 mm |
| Średnica zewnętrzna | 1.535 in |
| Standard pomiarowy | Metryczny |
| Średnica otworu pod trzon | 1.378 in |
| Średnica otworu pod trzon | 35.0 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 1.85 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 47.0 mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 39.0 mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 1.535 in |
| Flanged | Tak |
| Średnica wewnętrzna | 35.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 1.378 in |
| Średnica całkowita | 26.0 mm |
| Średnica całkowita | 1.024 in |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować