Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 16.0 26.0 70.0 Stal nierdzewna

Długie tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155544

Numer produktu produkcyjny:

20155544

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 267,1707 zł
10 - 19 240,4583 zł
20 - 49 227,1021 zł
50 - 99 213,7459 zł
100 + 187,0335 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

267,17 zł

1 x 267,1707 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Long Version
Materiał klatki kulkowej Stainless Steel
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
l2 49.8
l3 1.30
d3 24.9
Liczba obwodów kulkowych 5.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Waga g 145.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt