Te liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz montażowy ułatwia przymocowanie tulei do powierzchni śrubami. W długich liniowych tulejach kulkowych z kołnierzem dodatkowa długość zapewnia większą nośność i stabilność w porównaniu ze standardowymi tulejami kulkowymi.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także wysoka obciążalność, ponieważ łożyska kulkowe równomiernie rozkładają obciążenia w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji spiętrzenia naprężeń i wydłużenia żywotności układu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny CNC, układy montażowe i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470,4558 zł - 672,1064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Square Flange
|
||
| 147,5253 zł - 210,7571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 60,8501 zł - 86,9087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 265,3961 zł - 379,1106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 116,5165 zł - 166,4388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 166,4855 zł - 237,8431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 65,4734 zł - 93,5401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Circular Flange
|
||
| 94,9411 zł - 135,6168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
| 64,7262 zł - 92,466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
| 92,4193 zł - 132,0209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Circular Flange
|
||
| 108,3907 zł - 154,8105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
| 83,8265 zł - 119,7388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
| 63,3719 zł - 90,5513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Circular Flange
|
||
| 248,3039 zł - 354,6865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
| 303,2231 zł - 433,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Circular Flange
|
||
| 180,2153 zł - 257,4571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 405,0758 zł - 578,6597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Circular Flange
|
||
| 771,4373 zł - 1 102,0733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
| 57,908 zł - 82,7524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
3.4
|
8.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
| 313,3103 zł - 447,5728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować