Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | AxA | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8486 zł - 9,4293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 4,504 zł - 11,035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,8825 zł - 4,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 13,7632 zł - 33,7199 zł | 93 Na stanie |
2.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Odlew ze stopu aluminium
|
|
||
| 31,4309 zł - 77,0059 zł | 43 Na stanie |
1.5 mm
|
M16
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8865 zł - 7,0719 zł | 3500 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 4,7132 zł - 11,5474 zł | 291 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 4,7272 zł - 11,5816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HIPS
|
|
||
| 3,9323 zł - 9,6342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 34,3375 zł - 34,3375 zł | 11 Na stanie |
1.5 mm
|
M20
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,0123 zł - 41,6802 zł | 144 Na stanie |
|
M10
|
Chrom
|
Stal
|
|
||
| 4,8108 zł - 11,7866 zł | 706 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
HDPE z metalową wkładką
|
|
||
| 4,7829 zł - 11,7182 zł | 800 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
HDPE z metalową wkładką
|
|
||
| 4,9075 zł - 12,0234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 72,6092 zł - 177,8925 zł | 27 Na stanie |
2.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,56 zł - 28,322 zł | 8 Na stanie |
2.0 mm
|
M10
|
|
Odlew ze stopu aluminium
|
|
||
| 35,196 zł - 86,2302 zł | 10 Na stanie |
1.5 mm
|
M16
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 65,6369 zł - 160,8105 zł | 43 Na stanie |
1.5 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 70,4059 zł - 172,4946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 70,4059 zł - 172,4946 zł | 43 Na stanie |
2.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować