Menu Search

Stopy antywibracyjne KPR

Na stanie

Antywibracyjne stopy maszynowe z obudową z galwanizowanej stali ST37 i elementem odlewanym z gumy naturalnej. Klasa twardości gumy zastosowanej w tych stopach antywibracyjnych to 60 shore; asortyment zawiera też warianty bezpieczne. Stopy te dostępne są w różnych rozmiarach i z gwintami różnej wielkości.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Wysokość całkowita Kup
212,8102 zł - 212,8102 zł 4 Na stanie
101.0 mm
38.0 mm
534,8257 zł - 534,8257 zł W produkcji
160.0 mm
60.0 mm
248,6836 zł - 248,6836 zł W produkcji
92.0 mm
45.0 mm
143,071 zł - 143,071 zł 63 Na stanie
62.0 mm
30.0 mm
212,8102 zł - 212,8102 zł 6 Na stanie
106.0 mm
38.0 mm
281,3871 zł - 281,3871 zł W produkcji
101.0 mm
38.0 mm
191,6243 zł - 191,6243 zł W produkcji
92.0 mm
45.0 mm
116,3112 zł - 116,3112 zł W produkcji
48.0 mm
23.0 mm
726,8199 zł - 726,8199 zł 6 Na stanie
160.0 mm
60.0 mm
151,7884 zł - 151,7884 zł 20 Na stanie
48.0 mm
23.0 mm
278,0058 zł - 278,0058 zł 6 Na stanie
106.0 mm
38.0 mm
184,2805 zł - 184,2805 zł 28 Na stanie
62.0 mm
30.0 mm
Przepust tłumiący 101.0 mm 38.0 mm

10216415

Przedział cen netto
212,8102 zł - 212,8102 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 160.0 mm 60.0 mm

10216453

Przedział cen netto
534,8257 zł - 534,8257 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 92.0 mm 45.0 mm

10216408

Przedział cen netto
248,6836 zł - 248,6836 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 62.0 mm 30.0 mm

10216378

Przedział cen netto
143,071 zł - 143,071 zł

Zapasy magazynowe
63 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 106.0 mm 38.0 mm

10216439

Przedział cen netto
212,8102 zł - 212,8102 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 101.0 mm 38.0 mm

10216422

Przedział cen netto
281,3871 zł - 281,3871 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 92.0 mm 45.0 mm

10216392

Przedział cen netto
191,6243 zł - 191,6243 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 48.0 mm 23.0 mm

10216354

Przedział cen netto
116,3112 zł - 116,3112 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Przedział cen netto
726,8199 zł - 726,8199 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 48.0 mm 23.0 mm

10216361

Przedział cen netto
151,7884 zł - 151,7884 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 106.0 mm 38.0 mm

10216446

Przedział cen netto
278,0058 zł - 278,0058 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 62.0 mm 30.0 mm

10216385

Przedział cen netto
184,2805 zł - 184,2805 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma