Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Rodzaj pokrętła | Materiał koła | Liczba ramion | Średnica pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,7898 zł - 112,7898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 89,0612 zł - 89,0612 zł | 32 Na stanie |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 351,7265 zł - 351,7265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Stal
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 81,9542 zł - 81,9542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 148,2384 zł - 148,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 229,8199 zł - 229,8199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 387,5745 zł - 387,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 98,0161 zł - 98,0161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 253,93 zł - 253,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 181,7386 zł - 181,7386 zł | 1 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 202,6002 zł - 202,6002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 202,6002 zł - 202,6002 zł | 7 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 229,8199 zł - 229,8199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 155,7465 zł - 155,7465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 98,0161 zł - 98,0161 zł | 1 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 408,31 zł - 408,31 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 354,1495 zł - 354,1495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 65,2325 zł - 65,2325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 145,6925 zł - 145,6925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować