Dławiki koralikowe przeciwzakłóceniowe są powszechnie stosowane w obwodach elektronicznych w celu wyciszenia szumów o wysokiej częstotliwości oraz innych zakłóceń o wysokiej częstotliwości, jakie mogą mieć miejsce. Stanowią urządzenia pasywne poprawiające jakość zasilania płytek PCB.
Nasz asortyment dławików koralikowych przeciwzakłóceniowych obejmuje warianty z jednym lub dwoma przewodami oraz różne rodzaje, w tym: nawijane, osiowe, tłumiki wieloliniowe i pierścieniowe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość wkładki | Impedancja 100 MHz | Impedancja 25 MHz | Średnica wkładki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6224 zł - 2,9138 zł | 168 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3557 zł - 2,6175 zł | 2160 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,8896 zł - 2,0995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1185 zł - 0,1317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,6691 zł - 1,8545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1169 zł - 0,1299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1875 zł - 0,2083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,7111 zł - 4,1235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,5005 zł - 3,8895 zł | 16 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1945 zł - 0,2161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1509 zł - 0,1677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,9418 zł - 4,3798 zł | 200 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1111 zł - 0,1234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10319963 | 2,8127 zł - 3,1253 zł | 2000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,1945 zł - 0,2161 zł | 3600 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1875 zł - 0,2083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,212 zł - 0,2356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,8636 zł - 5,4041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,4451 zł - 3,8279 zł | 180 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,8306 zł - 4,2562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować