10163009
PGM-10
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7683 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Snap Fit |
Head Shape | Dome |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 13.0 mm |
Overall Diameter | 0.512 in |
Overall Height | 6.0 mm |
Overall Height | 0.236 in |
Compatible Hole Diameter | 9.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.386 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować