Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
10287590 0,5117 zł - 0,5117 zł 100 Na stanie
0.8 mm
Naturalny
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
0,3067 zł - 0,3067 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
Czarny
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
1,1797 zł - 1,1797 zł 100 Na stanie
6.5 mm
Żółty
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
0,3583 zł - 0,3583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
Czarny
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
87,1725 zł - 87,1725 zł 8 Na stanie
76.2 mm
Naturalny
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
6 - Otwarte
1,004 zł - 1,004 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Bez uchwytu
3
79,8743 zł - 79,8743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0 mm
Zielony
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
3
1,2787 zł - 1,2787 zł 3000 Na stanie
3.2 mm
Czarny
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Bez uchwytu
3
1,0639 zł - 1,0639 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Bez uchwytu
3
5,1037 zł - 5,1037 zł 100 Na stanie
19.1 mm
Naturalny
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
25,0952 zł - 25,0952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
Żółty
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
25,3372 zł - 25,3372 zł 20 Na stanie
37.3 mm
Czerwony
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
1,3721 zł - 3,3617 zł 250 Na stanie
7.0 mm
Czarny
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Bez uchwytu
4 - Wysoka wytrzymałość
49,0987 zł - 49,0987 zł 68 Na stanie
57.9 mm
Naturalny
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
6 - Otwarte
10293188 182,0459 zł - 182,0459 zł 3 Na stanie
82.6 mm
Naturalny
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
6 - Otwarte
10288603 0,8868 zł - 0,8868 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Różowy
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
1,036 zł - 1,036 zł 500 Na stanie
6.2 mm
Żółty
9.2 mm
Silikon
12.8 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
1,492 zł - 1,492 zł 500 Na stanie
6.5 mm
Pomarańczowy
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
5,1734 zł - 5,1734 zł 150 Na stanie
19.2 mm
Niebieski
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
2 - 3 kierunkowe narożne
1,9382 zł - 1,9382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Fiolet
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
  • z 9
Zaślepka stożkowa 0.8 mm 2.5 mm Silikon Naturalny

10287590

Przedział cen netto
0,5117 zł - 0,5117 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka stożkowa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Czarny

10287606

Przedział cen netto
0,3067 zł - 0,3067 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Żółty

10293324

Przedział cen netto
1,1797 zł - 1,1797 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka stożkowa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Czarny

10287613

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10293171

Przedział cen netto
87,1725 zł - 87,1725 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Czarny

10241448

Przedział cen netto
1,004 zł - 1,004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    TPR
Stożkowa zaślepka maskująca 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Zielony

10192283

Przedział cen netto
79,8743 zł - 79,8743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Czarny

10241455

Przedział cen netto
1,2787 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    TPR
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Naturalny

10192177

Przedział cen netto
1,0639 zł - 1,0639 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10192207

Przedział cen netto
5,1037 zł - 5,1037 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Żółty

10192245

Przedział cen netto
25,0952 zł - 25,0952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Czerwony

10192559

Przedział cen netto
25,3372 zł - 25,3372 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Czarny

10241479

Przedział cen netto
3,3617 zł - 1,3721 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    TPR
Stożkowa zaślepka maskująca 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10293157

Przedział cen netto
49,0987 zł - 49,0987 zł

Zapasy magazynowe
68 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10293188

Przedział cen netto
182,0459 zł - 182,0459 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Różowy

10288603

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Żółty

10288641

Przedział cen netto
1,036 zł - 1,036 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Pomarańczowy

10293263

Przedział cen netto
1,492 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Niebieski

10293232

Przedział cen netto
5,1734 zł - 5,1734 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Fiolet

10293270

Przedział cen netto
1,9382 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny