Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,2045 zł - 97,7835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 69,0997 zł - 116,0875 zł | 26 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko podwójne Linea z hamulcem
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 48,7919 zł - 81,9704 zł | 10 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 37,7199 zł - 63,3695 zł | 28 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 48,1365 zł - 80,8694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 31,0126 zł - 52,1012 zł | 2 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 40,4391 zł - 67,9378 zł | 11 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z otworem na śrubę i hamulcem
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 36,2139 zł - 60,8394 zł | 2 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 30,4688 zł - 51,1876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować