Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2513 zł - 23,9422 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 37,5944 zł - 63,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
|
||
| 37,2598 zł - 62,5964 zł | 156 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
|
||
| 47,8855 zł - 80,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 245,3384 zł - 412,1686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółko podwójne Linea
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 69,9179 zł - 117,4621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
|
||
| 74,659 zł - 125,4272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
|
||
| 61,6488 zł - 103,57 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
|
||
| 42,5447 zł - 71,4752 zł | 15 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
|
||
| 81,2262 zł - 136,46 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko podwójne Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 130,493 zł - 219,2282 zł | 6 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 72,0932 zł - 121,1166 zł | 11 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 41,6244 zł - 69,929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 30,4827 zł - 51,211 zł | 18 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 20,596 zł - 34,6014 zł | 2 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 19,9406 zł - 33,5003 zł | 17 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10269350 | 43,3675 zł - 43,3675 zł | 8 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 22,7575 zł - 22,7575 zł | 38 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 33,1182 zł - 33,1182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 26,4388 zł - 44,4172 zł | 21 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować