Menu Search

Kapturki na wkręty

Na stanie

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
189 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H D Rodzaj komponentu Pełny materiał Typ Kup
0,5382 zł - 0,5382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,7669 zł - 0,7669 zł 19250 Na stanie
Czarny
10.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
450 Na stanie
Brązowy
4.3 mm
Nasadka
Polietylen o niskiej gęstości
k1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
10.2 mm
18.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
12.0 mm
18.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
0,5591 zł - 0,5591 zł 126000 Na stanie
Biały
7.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
0,5563 zł - 0,5563 zł 28400 Na stanie
Szary
8.5 mm
14.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k3
0,5563 zł - 0,5563 zł 22500 Na stanie
Czarny
8.5 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
0,8101 zł - 0,8101 zł 46007 Na stanie
Biały
4.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
0,336 zł - 0,336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
5.9 mm
10.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k1
0,8101 zł - 0,8101 zł 17750 Na stanie
Czarny
4.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
2 - 3 kierunkowe narożne
0,336 zł - 0,336 zł 31500 Na stanie
Biały
5.9 mm
Nasadka
Poliamid 66
1
0,4462 zł - 0,4462 zł 53500 Na stanie
Brązowy
7.5 mm
14.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k1
0,4908 zł - 0,4908 zł 41500 Na stanie
Szary
9.0 mm
14.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
0,403 zł - 0,403 zł 386 Na stanie
Szary
6.0 mm
10.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
15.5 mm
24.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
0,3904 zł - 0,3904 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
10.5 mm
Uszczelka
Polietylen o wysokiej gęstości
Washer
1000 Na stanie
Szary
6.0 mm
10.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
15.5 mm
24.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
k2
0,5591 zł - 0,5591 zł 72250 Na stanie
Czarny
7.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
  • z 10
Kapturki na wkręty M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Szary

10115824

Przedział cen netto
0,5382 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Czarny

10048344

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
19250 Na stanie
Atrybuty
  • H
    10.8 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
Kapturki na wkręty 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Brązowy

10047729


Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.3 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k1
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Brązowy
Kapturki na wkręty 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Szary

10047927


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Szary

10048085


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Biały

10048252

Przedział cen netto
0,5591 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
126000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    7.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Szary

10048283

Przedział cen netto
0,5563 zł - 0,5563 zł

Zapasy magazynowe
28400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Czarny

10048306

Przedział cen netto
0,5563 zł - 0,5563 zł

Zapasy magazynowe
22500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
Kapturki na wkręty 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Biały

10116210

Przedział cen netto
0,8101 zł - 0,8101 zł

Zapasy magazynowe
46007 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Szary

10047767

Przedział cen netto
0,336 zł - 0,336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Czarny

10116289

Przedział cen netto
0,8101 zł - 0,8101 zł

Zapasy magazynowe
17750 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Biały

10047781

Przedział cen netto
0,336 zł - 0,336 zł

Zapasy magazynowe
31500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.9 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Brązowy

10047873

Przedział cen netto
0,4462 zł - 0,4462 zł

Zapasy magazynowe
53500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Szary

10048047

Przedział cen netto
0,4908 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
41500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Szary

10047958

Przedział cen netto
0,403 zł - 0,403 zł

Zapasy magazynowe
386 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Szary

10048122

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10115749

Przedział cen netto
0,3904 zł - 0,3904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    Washer
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Szary

10047965


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Szary

10048139


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Czarny

10048269

Przedział cen netto
0,5591 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
72250 Na stanie
Atrybuty
  • H
    7.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny