Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiał: LDPE, HDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1077, SRF0029
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | H | L | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,594 zł - 1,4554 zł | 4020 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 1,2633 zł - 3,0952 zł | 720 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 5,2937 zł - 7,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 1,0486 zł - 2,5691 zł | 360 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 0,5326 zł - 1,305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 1,2633 zł - 3,0952 zł | 1220 Na stanie |
0.949 in
24.1 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 1,4084 zł - 3,4505 zł | 66 Na stanie |
0.854 in
21.7 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 1,1587 zł - 2,839 zł | 5400 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 1,3944 zł - 3,4164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 1,8267 zł - 4,4755 zł | 728 Na stanie |
1.61 in
40.9 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,5075 zł - 1,2435 zł | 7600 Na stanie |
0.547 in
13.9 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,8905 zł - 2,1721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 1000 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
|||
| 4,3501 zł - 10,6579 zł | 248 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 10145739 | 1,277 zł - 1,9666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
|
| 1000 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
|||
| 3,3017 zł - 3,3017 zł | 490 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 250 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować