Wybór uszczelek jedno- i dwuprzylgowych. Uszczelki jednoprzylgowe wykonane są z EDPM, a dwuprzylgowe mają zapewniający lepsze mocowanie do panelu nośnik z twardej gumy i element z miękkiej gumy, który ułatwia docisk. Oba profile są elastyczne i można je montować ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Czarne wykończenie i stalowy rdzeń sprężynowy. Dostarczane w rolkach po 20 m.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10268117 | 567,2081 zł - 567,2081 zł | 1 Na stanie | |||||||||
958,3943 zł - 958,3943 zł | W produkcji | ||||||||||
606,3225 zł - 606,3225 zł | 1 Na stanie | ||||||||||
547,6578 zł - 547,6578 zł | W produkcji | ||||||||||
889,9405 zł - 889,9405 zł | 26 Na stanie | ||||||||||
1 124,655 zł - 1 124,655 zł | 9 Na stanie | ||||||||||
811,6977 zł - 811,6977 zł | W produkcji | ||||||||||
10268186 | 743,2439 zł - 743,2439 zł | W produkcji | |||||||||
645,4648 zł - 645,4648 zł | W produkcji | ||||||||||
616,1116 zł - 616,1116 zł | W produkcji | ||||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować