Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3803 zł - 81,3803 zł | 491 Na stanie |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 776,2629 zł - 776,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 016,1539 zł - 1 016,1539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 2 145,8879 zł - 2 145,8879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 608,716 zł - 1 608,716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 57,2565 zł - 57,2565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 19,4632 zł - 19,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 63,4554 zł - 63,4554 zł | 55 Na stanie |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 67,4547 zł - 67,4547 zł | 64 Na stanie |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 254,2217 zł - 254,2217 zł | 10 Na stanie |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 702,5426 zł - 702,5426 zł | 1 Na stanie |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 942,3003 zł - 942,3003 zł | 14 Na stanie |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 886,9767 zł - 886,9767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 205,7871 zł - 1 205,7871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 327,9755 zł - 327,9755 zł | 17 Na stanie |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 380,9509 zł - 380,9509 zł | 50 Na stanie |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 36,4789 zł - 36,4789 zł | 51 Na stanie |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 4 280,2347 zł - 4 280,2347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 728,9787 zł - 728,9787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 94,8647 zł - 94,8647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.236 in
514.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować