Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,3295 zł - 21,3295 zł | 89 Na stanie |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 559,4346 zł - 559,4346 zł | 8 Na stanie |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 67,4547 zł - 67,4547 zł | 64 Na stanie |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 016,1539 zł - 1 016,1539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 19,4632 zł - 19,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 23,8624 zł - 23,8624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 85,3182 zł - 85,3182 zł | 3 Na stanie |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 63,4554 zł - 63,4554 zł | 55 Na stanie |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 254,2217 zł - 254,2217 zł | 10 Na stanie |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 776,2629 zł - 776,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 73,3203 zł - 73,3203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 942,3003 zł - 942,3003 zł | 14 Na stanie |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 702,5426 zł - 702,5426 zł | 1 Na stanie |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 180,968 zł - 180,968 zł | 46 Na stanie |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 97,916 zł - 97,916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 608,716 zł - 1 608,716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 81,3803 zł - 81,3803 zł | 491 Na stanie |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 226,0267 zł - 226,0267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 40,9261 zł - 40,9261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 11,7312 zł - 11,7312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować