Żeńskie rękojeści mocujące z uchwytem stożkowym są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt stożkowy pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę w przypadku zamontowania na męskim elemencie gwintowanym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość korpusu | Rozmiar gwintu | Kolor | Promień uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,9098 zł - 22,9098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 27,4401 zł - 27,4401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,9098 zł - 22,9098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,4332 zł - 21,7431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,911 zł - 22,2208 zł | 8 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 8,8687 zł - 8,8687 zł | 1 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Pomarańczowy
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 11,4396 zł - 18,7631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Pomarańczowy
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 12,6058 zł - 12,6058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 62,9854 zł - 62,9854 zł | 49 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
|
||
| 7,1535 zł - 7,1535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Pomarańczowy
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 25,0722 zł - 61,427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Pomarańczowy
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 62,9854 zł - 62,9854 zł | 25 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
|
||
| 12,6058 zł - 12,6058 zł | 13 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Pomarańczowy
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10260401 | 25,0722 zł - 61,427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Czarny; czerwony
|
4.094 in
104.0 mm
|
|
| 64,0139 zł - 64,0139 zł | 5 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,2316 zł - 23,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,4332 zł - 21,7431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować