10309322
8201030001VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7028 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grubość panelu | 0.126 in |
|---|---|
| Grubość panelu | 3.2 mm |
| Średnica łba | 10 mm |
| Średnica łba | 0.394 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.031 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.8 mm |
| Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
| Rodzaj nitu | Zacisk wciskany |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować