Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,6626 zł - 16,2917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 45,0793 zł - 50,0881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,4686 zł - 24,4686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 32,3306 zł - 35,9229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,1001 zł - 17,889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 253,4838 zł - 253,4838 zł | 2 Na stanie |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 654,6057 zł - 985,5536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,3568 zł - 25,3743 zł | 5 Na stanie |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,2299 zł - 37,6909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 172,1174 zł - 172,1174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 387,2538 zł - 948,7718 zł | 1 Na stanie |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 324,8799 zł - 324,8799 zł | 25 Na stanie |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1 173,4191 zł - 1 173,4191 zł | 1 Na stanie |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 47,2998 zł - 115,8847 zł | 95 Na stanie |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 239,6927 zł - 587,2471 zł | 1 Na stanie |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 197,3849 zł - 197,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 523,4222 zł - 1 282,3845 zł | 4 Na stanie |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,238 zł - 4,238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,9558 zł - 5,9558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować