Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,6626 zł - 16,2917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 45,0793 zł - 50,0881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,4686 zł - 24,4686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 32,3306 zł - 35,9229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,1001 zł - 17,889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 253,4838 zł - 253,4838 zł | 2 Na stanie |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 654,6057 zł - 985,5536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,3568 zł - 25,3743 zł | 5 Na stanie |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,2299 zł - 37,6909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 172,1174 zł - 172,1174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 387,2538 zł - 948,7718 zł | 1 Na stanie |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 324,8799 zł - 324,8799 zł | 25 Na stanie |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1 173,4191 zł - 1 173,4191 zł | 1 Na stanie |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 47,2998 zł - 115,8847 zł | 95 Na stanie |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 239,6927 zł - 587,2471 zł | 1 Na stanie |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 197,3849 zł - 197,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 523,4222 zł - 1 282,3845 zł | 4 Na stanie |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,238 zł - 4,238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,9558 zł - 5,9558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować