Odbojniki antywibracyjne wykonane z ocynkowanej stali i gumy są dostępne w różnych wariantach stożkowych i w szerokiej gamie wielkości gwintów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość | Średnica | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,3979 zł - 41,3979 zł | 57 Na stanie |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
10,7153 zł - 10,7153 zł | 98 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
125,4537 zł - 125,4537 zł | W produkcji |
M10
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
10305867 | 24,8922 zł - 24,8922 zł | 218 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
24,8922 zł - 24,8922 zł | 375 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
10305942 | 12,5733 zł - 12,5733 zł | 2978 Na stanie |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
12,5733 zł - 12,5733 zł | 577 Na stanie |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
26,3302 zł - 26,3302 zł | 76 Na stanie |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||||||
21,9525 zł - 21,9525 zł | W produkcji |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
57,5091 zł - 57,5091 zł | 40 Na stanie |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
125,4537 zł - 125,4537 zł | W produkcji |
M10
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
135,0619 zł - 135,0619 zł | 6 Na stanie |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
135,0619 zł - 135,0619 zł | 21 Na stanie |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
75,4784 zł - 75,4784 zł | 37 Na stanie |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
75,4784 zł - 75,4784 zł | W produkcji |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
96,6164 zł - 96,6164 zł | 36 Na stanie |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
41,3979 zł - 41,3979 zł | 49 Na stanie |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
21,9525 zł - 21,9525 zł | 441 Na stanie |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
31,0516 zł - 31,0516 zł | 106 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
30,2626 zł - 30,2626 zł | 306 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować