Poradnik na temat organizacji okablowania samochodowego

Organizacja okablowania samochodowego

Technologie motoryzacyjne nadal szybko postępują. Przewiduje się, że do 2035r. rynek pojazdów autonomicznych urośnie do 28 mld funtów w samej Wielkiej Brytanii. Financial Times poinformował, że rząd jest gotów zezwolić na badania samochodów autonomicznych na brytyjskich drogach publicznych. Nie jest to zaskakujące, gdy uznasz, że technologia, która czyta znaki drogowe i może utrzymać pojazd w pasie ruchu, jest już powszechna.

Wszystkie te innowacje oznaczają, że coraz więcej przewodów i wiązek musi być zainstalowanych w naszych pojazdach. Dlatego ważne jest, aby przewody te były starannie zorganizowane, tworząc pojazd, który szybko, wygodnie i co najważniejsze bezpiecznie dowiezie kierowcę z punktu A do B.

W naszym krótkim poradniku omówimy asortyment rozwiązań do organizacji okablowania nadających się do zastosowania w branży motoryzacyjnej i podsumujemy znaczenie prawidłowej organizacji okablowania i przewodów.

Weź pod uwagę coraz większą ilością technologii wbudowanych w nowoczesne pojazdy: czujniki parkingowe, kamery, ogrzewanie siedzeń, oświetlenie ambiente, Bluetooth i GPS. Postęp technologiczny wymaga ponad kilometra przewodów, która zwykle trafia do nowoczesnego samochodu. Jeśli dodasz do tego podstawowe elementy, takie jak zasilanie, światła, czy choćby okablowanie silnika niezbędne do jego uruchomienia, ilość przewodów staję się ogromna.

Ten labirynt kabli musi być zorganizowany na tyle, aby umożliwić szybką i wydajną naprawę, aby mechanicy nie byli zmuszeni do walki z kilometrami spaghetti. Wydajny system organizacji okablowania ułatwia montaż samochodu i umożliwia szybkie i bezpieczne wykrywanie usterek.

Organizacja okablowania w motoryzacji

Zauważmy coraz większą ilość technologii wbudowanych w nowoczesne pojazdy:

  • Czujniki parkowania
  • Kamery
  • Ogrzewane/ wentylowane fotele
  • Oświetlenie
  • Bluetooth
  • GPS

Postęp technologiczny wymaga ponad kilometra przewodów, która zwykle trafia do nowoczesnego samochodu.

Jeśli dodasz do tego podstawowe elementy, takie jak zasilanie, światła, czy choćby okablowanie silnika niezbędne do jego uruchomienia, ilość przewodów staję się ogromna. Ten labirynt kabli musi być zorganizowany na tyle, aby umożliwić szybką i wydajną naprawę, aby mechanicy nie byli zmuszeni do walki z kilometrami spaghetti.

Wydajny system organizacji okablowania ułatwia montaż samochodu i umożliwia szybkie i bezpieczne wykrywanie usterek.

Komponenty do okablowania samochodowego warte uwagi

Rozwiązania do organizacji okablowania stosowane w przemyśle motoryzacyjnym są bardzo zróżnicowane. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby ułatwić życie monterów z branży motoryzacyjnej:

Zalecenia Dlaczego
Uchwyty kablowe Uchwyty przewodów z mocowaniem zatrzaskowym zapewniającym szybką pracę- to doskonały wybór. Nie blokują się one na stałe, dzięki czemu w razie potrzeby można z łatwością wymienić przewody w razie potrzeby.
Zacisk kablowy Świetnym przykładem, zwłaszcza jeśli szukasz prostego montażu kabli, jest zacisk do kabli płaskich. Jest łatwy w montażu i obsłudze. Jednoramienna konstrukcja napinająca zaciska kabel płaski lub wstęgowy.
Dławnice z membraną Ostre krawędzie otworów wycinanych z blachy drzwi mogą nacinać i uszkadzać przewody obsługujące okna i lustra. Przelotki do otworów kablowych zapewniają konieczną ochronę. Przelotki są również kluczowym składnikiem ładowarek do pojazdów elektrycznych (EV). Amortyzują drgania i zapewniają wodoszczelność.
Peszle ochronne do kabli Kanał kablowy to rura elektryczna stosowana do ochrony i prowadzenia przewodów elektrycznych w systemach zawierających przewodniki elektryczne. Nasza oferta obejmuje plastikowe kanały o wysokiej trwałości zmęczeniowej i wysokiej odporności na uderzenia, które pasują do ogólnego okablowania fabrycznego i połączeń z maszynami.
Opaski skręcane W jakim celu stosuje się opaski kablowe? Wiązkowanie przewodów i kabli. Opaski skręcane z mocowaniem zatrzaskowym stanowią idealne rozwiązanie w ograniczonych przestrzeniach. Oferujemy samoprzylepne podstawy ułatwiające instalację i elastyczne podstawy do stosowania na zakrzywionych i nierównych powierzchniach. W przypadku opasek kablowych odpornych na duży zakres temperatur najlepiej sprawdzi się nylon jako materiał. Opaski kablowe o podwyższonej wytrzymałości chemicznej są również dostępne.
Rurki termokurczliwe Ta termokurczliwa rurka plastikowa izoluje przewody, chroniąc je przed otarciami i wilgocią. Poliolefina to znakomity materiał rurki termokurczliwej charakteryzujący się znakomitą wytrzymałością mechaniczną. Klasa niepalności oznaczona jest kolorami. Przezroczyste wersje stosowane są tam, gdzie nie jest wymagana ognioodporność.
Owijki kablowe z nacięciami Owijka kablowa z nacięciami zapewnia odporność na zgniatanie i chroni wiązki kablowe przed otarciami, jednocześnie zachowując elastyczność.
Dławnice kablowe Dostępne są różne rodzaje dławnic kablowych, znane również jako przelotki. Są wykorzystywane również w ładowarkach do pojazdów elektrycznych (EV). Są wykonane z nylonu, mosiądzu i stali nierdzewnej, są oznaczone klasą palności.

 

Znaczenie organizacji okablowania w branży motoryzacyjnej

Tworzenie technologii poprawiającej komfort jazdy jest opłacalne tylko wtedy, gdy system okablowania jest odporny na ciepło, zimno, kurz, wilgoć i zakłócenia elektromagnetyczne, które towarzyszą życiu na drodze. Inżynieria motoryzacyjna musi zatem zadbać, aby kable były nie tylko logicznie uporządkowane, ale również odpowiednio zabezpieczone, i mogły funkcjonować w trudnych warunkach drogowych.

Znaczenie motoryzacyjnej organizacji okablowania jest jeszcze większe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiele kabli i przewodów pełni funkcje dla wielu systemów jednocześnie. Cyfrowy system magistrali pomaga ograniczyć ilość okablowania i kabli potrzebnych w nowoczesnych pojazdach.

Ta wielofunkcyjność dodatkowo pokazuje znaczenie organizacji i ochrony okablowania: jeśli jeden kabel jest uszkodzony, może mieć wpływ na wiele systemów, co oznacza, że dokładne diagnozowanie i naprawy awarii mają kluczowe znaczenie dla producentów. Kable i ich funkcje muszą być zatem łatwe do zidentyfikowania, aby zapewnić producentom i serwisom naprawczym możliwość wydajnej, bezpiecznej i szybkiej naprawy.

Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek

Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Można również zamówić bezpłatne próbki, aby upewnić się, czy wybrane rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Jeśli nie masz pewności, który produkt sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.

Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów bezpłatne próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD.

Masz Pytania?

Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.