Jak zapewnić łatwy montaż płytek PCB
Produkcja płytek drukowanych i montaż płytek drukowanych to dwie różne dziedziny. Powód: Każdy z nich wymaga własnego zestawu procesów i osprzętu.
Dla przypomnienia, produkcja płytek drukowanych to produkcja samej płytki drukowanej. Zespół płytek drukowanych polega na umieszczeniu elementów na odsłoniętej płytce. Produkcją i montażem często zajmują się oddzielne firmy, ale nie zawsze.
Przestrzegaj tych kroków, aby zapewnić wysoką jakość i redukcję kosztów.
Czy Twój montaż posiada certyfikat IPC?
IPC (Institute for Printed Circuits) to globalna organizacja odpowiedzialna za ustalanie międzynarodowych standardów jakości w zakresie projektowania, produkcji i montażu płytek PCB. Ogólne standardy montażu to:
• IPC-A-610— Akceptacja podzespołów elektronicznych: branża zaakceptowała kryteria wykonania montażu płytek PCB
• J-STD-001— Wymogi dotyczące lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych: uznawane na całym świecie za jedyną branżową normę konsensusu obejmującą materiały i procesy lutowania
• IPC-7711/7721— Przebudowa podzespołów elektronicznych/ naprawa i modyfikacji płytek drukowanych i podzespołów elektronicznych: niezbędne na etapie tworzenia prototypu w celu skutecznego wdrożenia zmian w specyfikacji
Certyfikacja IPC zapewnia, listę kontrolną kroków, która gwarantuje, że Twój monter będzie używał najlepszych praktyk
Zastanów się dwa razy, zanim zdecydujesz o przesunięciu montażu płytek za granicę.
Należy uwzględnić całkowity koszt takiej operacji. Można skorzystać z niedrogiego montaży za granicą, ale jakie ryzyko się z tym wiąże? Nigdy nie mamy pewności, czy monterzy nie pójdą na skróty lub zaczną używać zamienników niższej jakości. Częste awarie mogą bardzo szybko pochłonąć początkowo zaoszczędzone koszty. Mogą wystąpić również problemy logistyczne sprowadzenia podzespołów zza granicy. Spotkaj się ze swoim zespołem montażowym, aby porozmawiać o swoich potrzebach a jednocześnie dowiedz się jak możesz uprościć proces montażu.
Zaangażuj swój zespół montażowy jeszcze w fazie projektu
Zdecydowałeś się na montaż płytek PCB? Zaplanuj działania z zespołem. Nie czekaj, aż do rozpoczęcia produkcji. Monterzy mogą stanowić cenną bazę wiedzy, sugerując skuteczne projektowanie płytek. Mogą również informować Cię o nowych, udoskonalonych materiałach lub technikach. Im więcej wiesz, tym lepszy produkt końcowy możesz osiągnąć.
Oznaczenia powinny być spójne i mieć sens
Dwukrotnie sprawdziłeś wszystkie oznaczenia na projekcie, prawda? Zrób to samo w przypadku oznaczeń na komponentach, które zawierają elementy projektu.
Upewnij się, że wszystkie części są ponumerowane, oznakowane i pasują do dokumentacji, a także że są łatwe do odczytania. Nie pozostaw niczego przypadkowi. Jeśli na projekcie jest Z, a nie O, zaznacz to wyraźnie.
Korzystaj ze wszystkich dostępnych narzędzi, aby uzyskać jak najlepsze wyniki
Zapytaj swojego montera, czy posiada narzędzia, które mogą pomóc Ci przy projektowaniu i tworzeniu schematów, a także tworzeniu recenzji DFM. Analiza DFM podczas projektowania eliminuje kosztowne i czasochłonne problemy związane z montażem i testowaniem płytek PCB.
Prioretyzuj funkcje pod względem ważności
Zapewne starasz się upakować jeszcze więcej funkcji na niewielkiej płytce. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Wygospodaruj czas i stwórz listę poszukiwanych przez Ciebie funkcji. Nie tylko je wymień, ale uszereguj. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Wyższa moc wyjściowa czy silniejsza transmisja sygnału? Zadaj pytanie do Twojego dostawcy płytek. To właśnie oni, znają ich możliwości najlepiej. Niech podpowiedzą jak poprawić Twój układ, aby uzyskać pożądane rezultaty.
Zaplanuj czas realizacji od projektu aż po montaż
Myślisz że, standardowy czas realizacji dotyczy każdego projektu? Błąd! Jeśli projektujesz układ inny niż zwykle, możesz być pewny, że czas realizacji wydłuży się. Podczas sporządzania szacunków, należy wziąć pod uwagę każdy etap produkcji.
Formaty plików
Na koniec upewnij się, że producent, z którym współpracujesz, ma doświadczenie w formatach plików, które przesyłasz. W przeciwnym razie czas realizacji Twojego projektu może znacznie się wydłużyć.
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Można również zamówić bezpłatne próbki, aby upewnić się, czy wybrane rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Jeśli nie masz pewności, który produkt sprawdzi się najlepiej, nasi eksperci zawsze chętnie służą pomocą.
Zamów darmowe próbki lub pobierz darmowe rysunki CAD.
Masz Pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.