Essentra została wyróżniona złotym medalem za zrównoważony rozwój przez EcoVadis

Firma Essentra Components, wiodący producent kluczowych komponentów i rozwiązań, została wyróżniona złotym medalem przez EcoVadis – globalnego dostawcę ocen zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw – w uznaniu osiągnięć na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Najnowsza ocena plasuje firmę Essentra w gronie 2% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis w kategorii produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz w ścisłej czołówce 1% pod względem wyników w obszarze ochrony środowiska. 

Jennifer Spence, dyrektor Essentra ds. ESG, z zadowoleniem przyjęła wyniki i podkreśla nieustające zaangażowanie firmy w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju: „To najnowsze złote wyróżnienie jest świadectwem naszych postępów na drodze do zrównoważonego rozwoju oraz realizacji zobowiązania do stania się światowym liderem jako odpowiedzialny i godny zaufania dostawca kluczowych komponentów przemysłowych. 

Zawsze można zrobić więcej, ale ta pozycja potwierdza, że zmierzamy we właściwym kierunku i robimy wszystko, co w naszej mocy, dla dobra naszych klientów i planety”. 

W ramach certyfikacji EcoVadis dokonuje oceny wiarygodności firm w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyznaje medal w oparciu o percentyl, przy czym złoty medal dla firmy Essentra plasuje ją wśród najlepszych 5% firm (>95 percentyla). Ocena firmy wynosząca 77 (w skali 0–100) została obliczona na podstawie 21 zdefiniowanych kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnych z międzynarodowymi standardami  w ramach czterech obszarów: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zamówienia. 

Wiadomość ta pojawia się po ostatnich osiągnięciach firmy Essentra w obszarze zrównoważonego rozwoju – uzyskaniu imponującej oceny A- za zobowiązania klimatyczne, B w kategorii „Woda” oraz B- w kategorii „Lasy” w ramach Climate Disclosure Project, a także po osiągnięciu przez 20 zakładów firmy zerowej ilości odpadów trafiających na wysypiska śmieci, co stanowi ponad dwie trzecie (67%) zakładów objętych oceną.