Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Bandkabelbinders zijn ideaal voor het eenvoudig bundelen van elektrische kabels. Bandbinders zijn handig en effectief en het assortiment ondersteunt drie soorten. De binders hebben een flexibel ontwerp en bieden een snelontkoppelingsmechanisme. Ze zijn verkrijgbaar in naturel of zwart PE
Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Staande condensatorbeugels zijn bedoeld om op het chassis te worden geschroefd. Sterke producten die uit één stuk zijn vervaardigd. Verkrijgbaar met of zonder bevestigingshardware. Verkrijgbaar met een interne afstandhouder om de condensator bij het chassis weg te houden. Ook zonder de afstandhouder verkrijgbaar, voor doorvoertoepassingen.
Draadclips met schroefbevestiging om kabels op hun plek te houden. Verkrijgbaar in twee verschillende types.
Flexibele stalen kabelklemmen met vinylcoating zijn een veilige kabelbevestigingsoplossing voor snel kabelbeheer. Worden gebruikt bij de montage van elektronische apparatuur.
Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.
Hittegestabiliseerde kabelbinders bieden een breder werkbereik voor zwaardere omgevingen. Kabelbinders in deze serie zijn verkrijgbaar in UL-V2 of UV-bestendig materiaal, geschikt voor buitengebruik.
Kabelklemmen met laag profiel voor gebruik op dicht op elkaar gepakte printplaten of andere toepassingen met beperkte ruimte. Geschikt voor het bevestigen van bundels in hoeken van langs randen.
Deze universele kabelgreep is ideaal voor meerdere kabels, die elk afzonderlijk geleid worden. Met schroefgat bevestiging voor een stevige bevestiging.
Draadclip op een voet zijn een eenvoudige maar effectieve manier om een kabel te monteren met een zelfklevende montagestijl.
Kabelbinderpakketten bieden verschillende kabelbinderproducten in een handige verpakking. Het assortiment omvat vijf verschillende maten kabelbinders en plakzadels in een handige draagzak
Voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie - verspreiding van metalen onderdelen in de volledige kabelbinder. Zichtbaar met röntgen. De blauwe kleur zorgt voor een gemakkelijke detectie. Voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP. Halogeenvrij. Ontvlambaarheid: UL94 HB Gebruikstemperatuur: -40C tot +85C (continu) Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld.
Dit product heeft twee ratelringen in de kop, zodat de kabel twee keer door kan lopen, waardoor twee lussen worden gecreëerd om twee bundels apart te houden.
Kabelbinders met dubbele sluitingen zijn ontworpen om een rondere vorm rond de kabelbundel te creëren. Het staartje van de binder gaat parallel aan zichzelf de kop in, wat het druppeleffect van standaard kabelbinders voorkomt.
Elematic 2-Lock™ kabelbinders zijn professionele kabelbinders van polyamide 6.6 (PA), met een dubbel vergrendelingssysteem van roestvrij staal. Een zeer doeltreffend en betrouwbaar bevestigingsmiddel voor vele verschillende toepassingen en industrieën.
De dubbele stalen vertanding is gemaakt van AISI 316 roestvrij staal, die tijdens het fabricageproces direct in de kop van de kabelbinder is geplaatst. De innovatieve dubbele stalen vertanding zorgt voor vergrendeling aan weerskanten van de kabelbinder, voor uitstekende bundelings- en bevestigingsprestaties.
Het gladde profiel zonder ribbels zorgt voor meerdere verstelmogelijkheden langs de lengte van de kabelbinder en een consistente en juiste spanning voor een breed scala aan bundeldiameters. Deze kabelbinders kunnen worden geïnstalleerd bij een temperatuur tussen -40 C en 60 C en worden gebruikt bij een temperatuur tussen -40 C en 85 C.
U hebt keuze uit twee verschillende kleuren. De zwarte optie is gemaakt van UV-bestendig PA, ideaal voor buitentoepassingen in extreme omstandigheden.
Kabelbindertangen zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie van kabelbindingen. Knijp de twee handgrepen samen om een lus van de binding te maken en treksterkte aan de binding te geven waardoor een stevige sluiting wordt gevormd rond uw kabels of andere toepassingen.
Dit assortiment kabelclipafstandhouders bundelen en houden draden op de gewenste afstand van het bord vast, zodat ze niet interfereren met gevoelige componenten.
Kabelclipafstandhouders bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De indrukbasis maakt de installatie extra eenvoudig en de sluitclip zorgt voor extra beveiliging.
Eenarmige, flexibele kabelklemmen om draden gemakkelijk vast te klemmen, terwijl ze toch toegankelijk blijven indien nodig. Verkrijgbaar met of zonder vinylcoating.
Kabelclips met railbevestiging worden gebruikt voor alle gebruikelijke DIN-railprofielen. De clips zijn licht en er is geen installatiegereedschap nodig. Dit is een kabelbeheeroplossing voor de lange termijn die achteraf kan worden aangebracht op uw huidige installatie.
Clips voor flatkabels zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Draadharnasklem met schroef- of draadbevestiging. De klem wordt eenvoudig geïnstalleerd door deze op een schroef of pen te drukken.
Het nette en strakke ontwerp van de klem houdt in dat er niets achter het chassis uitsteekt. Deze klem beidt een stevige maar eenvoudige bevestigingsoplossing die uitstekend geschikt is voor een breed scala aan kabelbeheertoepassingen.
De klem is flexibel zodat kabelbundels snel en gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. Ook kunnen indien nodig kabels aan de klem worden toegevoegd.
Geschikt voor verschillende schroefdraden, waaronder; M4, M5, #8 of #10.
Deze kabelhouders zijn verkrijgbaar met twee bevestigingsmethoden: dennenboom- of pijlkopbevestiging. Ook verkrijgbaar met verschillende afstandhouderlengtes, om de kabels van de plaat verwijderd te houden. Voorzien van een komvormige voet, voor stabiliteit en volledige bedekking van het gat. De kabels worden door de zijkant van de klem gestoken in toepassingen waar ruimte een probleem is.
Kabelklem met geïntegreerde dennenboombevestiging die gemakkelijk in een montagegat kan worden gedrukt met een standaard zeskantinbus van 6 mm die in de montagekop wordt gedreven. Hierdoor zijn geen schroeven of andere bevestigingsmiddelen nodig.
Deze zelfuitlijnende klemmen kunnen handig, snel en gemakkelijk met één hand worden geïnstalleerd. Ze zijn goedkoop in gebruik omdat ze kunnen worden losgemaakt en opnieuw gebruikt. Ideaal voor gemakkelijk, kosteneffectief bundelen van draden.
Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.
De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.
De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.
Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan