Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gevlochten kabelhuls die tegen slijtage beschermt.
Dit assortiment kabelbuisfittingen is verkrijgbaar in kunststof en metaal. Ze bestaan uit een tweedelige fitting met omhulsel en body. Er is een keuze tussen een vaste fitting met externe schroefdraad en een zwenkende fitting met externe schroefdraad.
Glasvezelschoenen met trekontlasting beschermen draden en kabels tegen ruwe paneelranden tijdens installatie en gebruik. Heel eenvoudig te installeren - geen gereedschap nodig.
Deze schoenen bieden extra bescherming aan 900 micron vezel en geleid kabels en draden doorheen een gat. Ze beperken ook de buighoek van de vezelkabel, wat signaalverlies helpt te verminderen. Dit is een grote tijds- en kostenbesparing.
Bureau doorvoeren helpen om computer-, telefoon- en andere kabels netjes en opgeruimd rond de werkruimte te houden. Ze zijn verkrijgbaar in diverse stijlen en kleuren.
Klemmen voor lasdozen voor gebruik met een compatibel assortiment lasdozen.
Staande condensatorbeugels zijn bedoeld om op het chassis te worden geschroefd. Sterke producten die uit één stuk zijn vervaardigd. Verkrijgbaar met of zonder bevestigingshardware. Verkrijgbaar met een interne afstandhouder om de condensator bij het chassis weg te houden. Ook zonder de afstandhouder verkrijgbaar, voor doorvoertoepassingen.
Diafragma doorvoertules bevatten een dun centraal vlies dat doorgedrukt kan worden om verschillende kabelmaten in te voeren in een behuizing of door een paneel. De dubbelzijdige uitsparingen hebben de centrale folie in het midden van de doorvoertule, terwijl de folie aan één kant van de doorvoertule is aangebracht.
Diafragma doorvoertules bevatten een dun centraal vlies dat doorgedrukt kan worden om verschillende kabelmaten in te voeren in een behuizing of door een paneel. De dubbelzijdige uitsparingen hebben de centrale folie in het midden van de doorvoertule, terwijl de folie aan één kant van de doorvoertule is aangebracht.
Doorverbinders zijn ideaal om draden te verbinden en zo te zorgen voor een constante connectiviteit. Vervaardigd uit buisvormig vertind koper, niet geïsoleerde, ideaal om te krimpen.
Doorvoerbussen met gleuf geschikt voor kabels, draden en buizen. Zodra de bus in een paneelgat is geplaats, sluit deze stevig.
Het duurzame materiaal zorgt voor isolatie en een lichte trekontlasting en helpt de geïnstalleerde draden en kabels tegen ruwe randen te beschermen.
Doorvoermoffen bieden extra steun en bescherming voor kabels en draden die door panelen worden gevoerd.
Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levensduur. EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C
Lampkabelbussen met schroefdraad beschermen het elektrische lampsnoer tegen de scherpe rand van de buis met schroefdraad die wordt gebruikt in lichtarmaturen en lichtpunten.
De bus biedt een betrouwbare, veilige en geïsoleerde verbinding. Eenvoudig te installeren en dankzij het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, hebben ze corrosie- en trillingsbestendige en slijtvaste eigenschappen.
Eindisolatoren beschermen verbindingspunten aan het uiteinde van kabels om kortsluiting te voorkomen. Vervaardigd uit een niet-geleidende kunststof.
Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Ferrietkernen voor platte kabels zijn verkrijgbaar in verschillende insteeklengtes en MHz-impedantie.
Dit assortiment ferrietkralen wordt geleverd in configuraties met één of meerdere doorgangen.
Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.
Flexibele stalen kabelklemmen met vinylcoating zijn een veilige kabelbevestigingsoplossing voor snel kabelbeheer. Worden gebruikt bij de montage van elektronische apparatuur.
Het getrapte tules kunnen op maat worden gesneden naar uw specifieke vereisten en is geschikt voor een scala aan kabeldiameters. De tules beschermen kabels bij plaatdoorvoering en vormen een afsluitplug totdat er een gat in wordt gemaakt.
Gevlochten kabelhulzen die kabels en leidingen beschermen tegen slijtage.
Geïsoleerde adereindhulzen zijn zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd verkrijgbaar. Ze zijn ideaal voor snelle montage. Ze beschermen blootliggende draden tegen schade en sluiten kabeluiteinden af voorafgaand de fitting. Ze zorgen ook voor een betere elektrische verbinding, waardoor verliezen worden voorkomen.
Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.
IP67 doorvoertules bieden een stof- en waterdichte afdichting. Ze zijn geschikt voor externe toepassingen en fungeren als blinde stekker totdat een kabel is geïnstalleerd. Ze zijn bestand tegen trillingen.
Kabelklemmen met laag profiel voor gebruik op dicht op elkaar gepakte printplaten of andere toepassingen met beperkte ruimte. Geschikt voor het bevestigen van bundels in hoeken van langs randen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan