Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gelede adapters voor koelvloeistofslangen zijn geschikt voor koelvloeistofsystemen van 1/4" en 1/2". Verkrijgbaar in segmenten van 10 en aan te sluiten met een verbindingstuk met schroefdraad in verschillende draadmaten. Het rigide acetaal-materiaal kan zeer goed druk weerstaan.
Voeg onze insteekbladen met schroefdraad toe aan uw gereedschapset.
Fittingen voor koelvloeistofslangen - Y-fitting - maken deel uit van een systeem dat een instelbare koelvloeistofslang vormt en gebruikt wordt om de koelvloeistofstroom in diverse richtingen te leiden.
Organiseer en beheer kabels met ons assortiment gereedschap voor kabelbeheer en oplossingen.
Essentra Components heeft gespecialiseerde handgereedschappen die zijn ontworpen voor specifieke doeleinden, zoals handmatig schroefdraadgereedschap. We hebben hulpmiddelen voor het extraheren en installeren van schroefdraadinserts en voor het identificeren en verifiëren van schroefdraadmaten.
Inbussleutels zijn bekend onder vele namen, waaronder inbussleutel en L-sleutel. Een enkele sleutel is een l-vormige zeshoekige stang, hoewel sommige opvouwbare sets meerdere maten rechte staven hebben die aan een handvat zijn bevestigd en lijken op een mes met meerdere gereedschappen. De inbussleutels worden gebruikt om inbusbouten vast te draaien en los te draaien.
Ons assortiment maatbekers is gemaakt van helder polypropyleen (PP) en is verkrijgbaar in verschillende maten.
Ons assortiment blauwe maatschepjes is gemaakt van polypropyleen (PP) en is verkrijgbaar in verschillende volumes, van 5 ml tot 60 ml.
Deze medicijnlepel is gemaakt van wit polypropyleen (PP) en is aan de binnenkant van de kom gemarkeerd, zodat de gebruiker doses van 2.5 ml of 5 ml kan toedienen.
Mondstukken voor koelvloeistofslangen - Plat - voor een bredere sproeinevel met koelvloeistof. Het assortiment is compatibel met 1/4" en 1/2" koelslangsystemen. Het wijd uitlopende mondstuk wordt op het gelede deel van de adapter van de koelvloeistofslang geklemd. Het rigide acetaal-materiaal kan zeer goed druk weerstaan.
Ronde mondstukken voor koelvloeistofslang voor een nauwkeurige sproeinevel met koelvloeistof. Het assortiment is compatibel met 1/4" en 1/2" koelslangsystemen. Ze worden op het gelede deel van de Koelvloeistofslang-adapter geklemd. Het rigide acetaal-materiaal kan zeer goed druk weerstaan.
Onze schuine randenspreiders worden gebruikt voor het aanbrengen en gelijkmatig verdelen van kleefmiddelen en kunnen ook worden gebruikt om luchtbellen te voorkomen bij het aanbrengen van vinyl.
Gebruik steiger voetplaten om de vloer te beschermen tegen steigerconstructies en oppervlaktebeschadiging te voorkomen.
Verbindingsstukken voor koelmiddelslangen zijn compatibel met 1/4" en 1/2" koelslangsystemen. Ze zijn geschikt voor de draadmaten G 1/2" en G 3/8". Het rigide acetaal-materiaal kan zeer goed druk weerstaan.
Onze waterpassen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat uw klussen met gemak en precisie worden uitgevoerd en mogen niet ontbreken in een gereedschapsset.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan