Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(11 productgroepen)
EMI-afdichting gemaakt van polyurethaanschuim bedekt met nikkel-koper tape. Met clip-on profielen bieden deze pakkingen randbescherming en afdichting. Gebruikt op plaatmetaal, bieden bescherming tegen trillingen, maar ook tegen binnendringend vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.
Afdichtingspakking van dubbel materiaal, met zelfklevende afdichting, biedt randbescherming en afdichting. Bij toepassing op plaatmetaal bieden ze bescherming tegen trillingen, binnendringen van vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.
Rubber afdichtingen -Met lip - Hebben een klikprofiel dat randbescherming en afdichting biedt. Veelal gebruikt op plaatmetaal, bieden ze bescherming tegen trillingen, en binnendringend vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.
Rubber afdichtingen hebben een klikprofiel dat randbescherming en afdichting biedt. Veelal gebruikt op plaatmetaal, bieden ze bescherming tegen trillingen, en binnendringend vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.
Het pakket bestaat uit een mengsel van neopreen, nitril en PVC met een gesloten celstructuur. Het is uitstekend bestand tegen zuren, ozon en oxidatie en zeer geschikt voor buitentoepassingen. Het is kosteneffectief voor HVAC-gebruik. Kan ook worden gebruikt met draaivergrendelingen met greep met T-schacht. Heeft een permanente kleeflaag op basis van rubber op 1 zijde (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV)
EPDM tochtstrips en afdichtingstapes bestaan uit gesloten cel schuim dat een uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, uitstekende weers- en oxidatieweerstand, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en goed voor gebruik buitenshuis.
Specificaties:
Tochtstrips en afdichtingstapes bestaan uit gesloten cel schuim dat een uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, uitstekende weers- en oxidatieweerstand, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en goed voor gebruik buitenshuis. Geschikt voor deze toepassingen; HVAC-apparaat, bouw en algemene assemblage.
PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.
Tochtstrip van hoge dichtheid urethaan (Poron) is een open-celfoam dat gesloten-celeigenschappen heeft in compressie. Het biedt een hele lage drukvervormingsrest, goede schokabsorptie en lage ontgassing. Kleeflaag: permanente drukgevoelige lijm op rubber- of acrylbasis. Ons lijmsysteem op rubberbasis is voorzien van een foliedrager voor niet-rekkende eigenschappen. Testmethode: ASTM D3574 Dichtheid (lb/ft3): 15 Compressievervorming: 4 tot 8 psi Compressievervormingsrest: (50%) : 10 max Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -29C tot 66.5C; op Acrylbasis: -29C tot 88C Ontvlambaarheid: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrische behuizingen. Toegangsdeuren/panelen. Afdichting van louvres en ventilatieopeningen Verlichting. HVAC-behuizingen. Elektronica.
Geleverd op rollen van 20 meter. Zelfklevende afdichting, die gemakkelijk is toe te passen. Een van de types in het assortiment splitst zich in het midden, waardoor twee gelijke delen van 10.0 meter ontstaan. Gemaakt van zwart EPDM.
Zelfklevende afdichtingstape van EPDM is een schuim met gesloten cellen dat een uitstekende barrière bescherming biedt tegen vocht en lucht. Biedt uitstekende weer- en oxidatiebestendigheid, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en is geschikt voor buitengebruik. Ideaal voor toepassingen waaronder; HVAC, apparatuur, constructie en algemene montage.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan