(12 productgroepen)
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Onze boutverzegelingen zorgen voor goede bescherming en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Ze zijn conform ISO 17712:2013 en hebben een stalen borgmechanisme en pen van hoge sterkte, met beschermende ABS-coating op sommige types. Met een minimale treksterkte die voldoet aan internationale veiligheidsnormen zijn ze ideaal voor het beveiligen van zeecontainers.
Onze hangslotvergrendelingen bieden sabotage- van breukbewijs en moeten met een betonschaar worden verwijderd.
Onze kabelverzegelingen met kunststof behuizing bieden een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Dit product heeft een economische kunststof body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.
Onze kabelverzegelingen met metalen body geven een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Variaties met kabeldiameters van 3.5 mm en groter zijn ook conform ISO 17712:2013. Dit product heeft een aluminium body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.
Een unieke kunststof die zeer geschikt is voor de productie van koude vormbare kunststofproducten, zoals asynthetische afdichtingen van lood.
Onze verzegelingen die worden met een lus met karteltandjes worden vastgetrokken vormen een indicatieve verzegeling die bewijs van sabotage van inbraak levert, doordat ze zich stevig vastgrijpen in gladde materialen. Deze producten zijn voorzien van riemen die ideaal zijn voor het stevig vastgrijpen van gladde materialen. Verschillende treksterktes en afscheuropties maken ze ideaal voor verschillende toepassingen.
Onze verzegelingen die met een gladde lus worden vastgetrokken vormen een indicatieve verzegeling die bewijs van sabotage van inbraak levert voor een verscheidenheid aan toepassingen. Deze producten zijn voorzien van riempjes die eenvoudig te gebruiken zijn en kunnen worden aangehaald tot de gewenste diameter. Verschillende treksterktes en afscheuropties maken ze ideaal voor verschillende toepassingen.
Verzegelingen bieden fraudeverzegeling van containers, terwijl ze extra beveiliging toevoegen tegen diefstal of besmetting. Deze verzegelingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen, waaronder met kabelslot, EZE-verzegelingen, gladde grepen en metalen sloten.
Onze verzegelingen met smalle uitsparing zijn ontworpen om bewijs van sabotage van inbraak te leveren in een verscheidenheid aan toepassingen waarvoor een bijzonder dunne verzegeling vereist is. We bieden een breed kleurenpalet en een ontwerp dat eenvoudig met één hand is aan te brengen.
Onze kunststof verzegelingen met vaste lus bieden een eenvoudige en betaalbare manier om sabotage van inbraak te detecteren. Deze producten zijn voorzien van een platte riem die stevig vergrendelt op een vooraf bepaalde lengte.
Onze metalen verzegelingen met vast lus bieden een eenvoudige en betaalbare manier om sabotage van inbraak te detecteren. Dit product bevat een platte riem die stevig vergrendelt bij een vooraf bepaalde lengte en die moet worden verwijderd met een snijdgereedschap.
Onze verzegelingen voor meters en zekeringen zijn specifiek ontworpen om sabotage- van inbraakbewijs te leveren voor een variëteit aan meters van voorwerpen waarvoor verzegeling met een dunne draad gewenst is. De draad kan door kleine of moeilijke openingen gehaald worden en daarna strak worden getrokken voordat het vast wordt gezet met de body.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan