Sloten

 (40 Producten)

Wenst u een offerte?

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Producten filteren

  • van 2
Lijst Rooster

Bedieningsplaten

Op voorraad In productie

Bedieningsplaten zijn bedoeld voor gebruik met ons standaard assortiment sluitlippen. Bij toepassing met onze zwenkgrepen en bijbehorende stangen profiteren gebruikers van een meervoudig vergrendelingssysteem.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Compressievergrendeling - Met vleugelknop

Op voorraad In productie

Het compressieslot met vleugelknop wordt gebruikt voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 6 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. Standaard sluitlippen zonder stoppen zijn vereist en er zijn 2 verschillende uitsparingen beschikbaar voor deze serie.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Draai-greep vergrendelingen - T-greep, schacht

Op voorraad In productie

HVAC slot is een buitensluitsysteem dat veiligheid biedt voor onder druk staande deuren. Het linker- en rechterslot kan worden geselecteerd met een T-hendel of L-hendel.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Draai-spansloten - Verstelbaar

Op voorraad In productie

Verstelbare draai-spanvergrendelingen hebben een IP65-classificatie en zijn gemaakt van gegoten zink dat is verchroomd of een zwarte poedercoating heeft. Ze bieden 6 mm compressie en er zijn 3 sluitlipstijlen verkrijgbaar; vlak, offset of diep. De sluitlip kan voorwaarts of omgekeerd worden gebruikt en het veerslot biedt goede compressie en geluidsisolatie. De verkrijgbare bevestigingsmaten zijn 20.2mm x 22.2mm en 19.2mm x 22.2mm

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Draai-spanvergrendeling met trekgreep

Op voorraad In productie

Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Draaisloten - Met vleugelknop

Op voorraad In productie

Kwartslagsloten met vleugelknoppen worden geleverd met een rubberen pakking voor een goede afdichting. Er zijn 3 verschillende soorten verkrijgbaar met verschillende keuzemogelijkheden qua materiaal en klembereik

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kunststof kwartslag vastkliksluitingen

Op voorraad In productie

Kunststof sloten met vingergreep geven de gebruiker de mogelijkheid om de deur gemakkelijk open te trekken. De driver voor deze serie is een 5 mm dubbelbaard met een sluitmoer.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag sloten met veer

Op voorraad In productie

IP 65 kwartslag veersluitingen zijn ideaal geschikt voor elektrische kasten en behuizingen. Met zes 6 kopsoorten, 7 verschillende klembereiken en 3 materiaalkeuzes, zijn er zeer veel variaties mogelijk voor dit product.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten

Op voorraad In productie

Dit kwartslagslot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16,5 x 19,0 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten - Beveiligd

Op voorraad In productie

De beveiligde kwartslagsloten is IP65 en geschikt voor links- of rechtshandige opening. Als het slot open is, functioneert de sleutel als een knop. De sleutel is specifiek bedoeld voor dit slot en moet bij het slot worden besteld. Selecteer de verchroomde sleutel (16711E) of de zwart gecoate sleutel (16712E).

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten - Met eenvoudige bevestiging

Op voorraad In productie

Het eenvoudig aan te brengen kwartslagslot kan eenvoudig worden bevestigd in een uitsnede van 20,2 x 22,2 mm en wordt bevestigd met behulp van een clip. Zowel links als rechts toepasbaar De interne veer zorgt voor een torsie van 1,5 mm en kan worden gebruikt voor paneeldiktes van 0,8 tot 2,0 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten - Paco-knop

Op voorraad In productie

Kwartslagslot met Paco-knop De stalen sluitlip met een chromen afwerking en een rubberen pakking. Behuizing is Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Deze sloten zijn ideaal voor toepassingen zoals elektrische panelen of machinekappen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten - Veer/IP65

Op voorraad In productie

De populaire kwartslag bevestigingen worden gebruikt voor kasten en behuizingen die vibratiecontrole vereisen. De behuizing is voorzien van een interne veer voor een compressie van 1,5 mm. Een o-ring zorgt voor een afdichting tussen de veer en de aandrijving. Deze IP65-reeks biedt een uitgebreide combinatie van materialen en afwerkingen, in combinatie met een grijpbereik die geschikt is voor vele toepassingen. De sluitlippen zullen door de stopper niet verder dan een kwartslag draaien.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten met kunststof schroefdraad

Op voorraad In productie

Kunststof kwartslagklinken zijn een lichtgewicht alternatief voor hun metalen soortgenoten. Ze worden geleverd met een metalen sluitmoer, maar de kunststof sluitmoer kan ook afzonderlijk worden aangeschaft. Er zijn 4 kopsoorten verkrijgbaar

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsluitingen - Afsluitbaar met hangslot met vleugelknop

Op voorraad In productie

Voorzien van een hangslotfitting voor een extra beveiligingsoptie indien afgesloten met een hangslot. Ze hebben ook een rubberpakking, voor extra afdichting. Het aanbod bestaat uit opties voor rechts- en linksdraaiende deuren en een scala aan verschillende klembereiken

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsluitingen - Vleugelknop

Op voorraad In productie

Kwartslagsloten met vleugelknoppen worden geleverd met een rubberen pakking voor een goede afdichting. Er zijn 3 verschillende soorten verkrijgbaar met verschillende keuzemogelijkheden qua materiaal en klembereik

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsluitingen - Vleugelknop met sleutel

Op voorraad In productie

Sloten met vleugelknop worden gebruikt in toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen. Ze hebben een rubberpakking, voor extra afdichting. Het assortiment biedt een keur aan afwerkingen en greepbereiken. Ze worden geleverd met standaard Euro-sleutels.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsluitingen - Vleugelknoppen met extra lange behuizing

Op voorraad In productie

Kwartslagsluitingen met vleugelknoppen zijn verkrijgbaar met een extra lange behuizing. Deze zijn ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en worden geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Ze zijn verkrijgbaar in verchroomd of zwartgepoedercoat gegoten zink met verschillende klembereiken

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsluitingen voor dikke deuren

Op voorraad In productie

Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Mini-kwartslagklinken met veer

Op voorraad In productie

Mini-kwartslagklinken zijn verkrijgbaar in verschillende kopsoorten, grepen en types voor verschillende toepassingen. Type 1 heeft een springveer en is gemaakt van een sterke zinklegering

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Mini-nokvergrendeling met Veer en 45˚ Bevestiging

Op voorraad In productie

Mini-kwartslagsluitingen met 45˚ behuizing zijn speciaal ontworpen met een interne veer die 1mm torsie biedt. De nok is in een hoek van 45˚ t.o.v. de behuizing aangebracht. Zowel de verchroomde als de zwarte gecoate vergrendelingen zijn verkrijgbaar met verschillende kopvormen en klembereiken

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

NEMA-gecertificeerde verstelbare spansloten met L-greep

Op voorraad In productie

NEMA-gecertificeerde Spansluitingen met T-Greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Nokvergendelingen met cilinderslot

Op voorraad In productie

Cilindersloten hebben een verchroomde behuizing van gegoten zinklegering met een stalen nok. Het assortiment past op verschillende uitsneden en biedt keuze uit gelijke of unieke sleutels. Er zijn verschillende rotatiehoeken verkrijgbaar, afhankelijk van de selectie.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Nokvergrendeling met draaigreep - L-greep

Op voorraad In productie

Nokvergrendelingen met L-draaigreep worden gebruikt in toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen. Het assortiment is verkrijgbaar in een zwarte of een chrome afwerking. Ze zijn verkrijgbaar met 2 gelijke of 2 unieke sleutels.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Nokvergrendeling met draaigreep - T-greep

Op voorraad In productie

Nokvergrendelingen met T-draaigreep worden gebruikt in toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen. Het assortiment is verkrijgbaar in een zwarte of een chrome afwerking. Ze zijn verkrijgbaar met 2 gelijke of 2 unieke sleutels.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)
  • van 2