Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.
Beschermpluggen met schroefdraad en een brede flens zijn gemaakt van nylon om verf te absorberen en schilferen tot een minimum te beperken, zodat verontreiniging tijdens de verwijdering wordt voorkomen. De nitriel pakking zorgt voor een waterdichte verzegeling.
Schroefpluggen - met NPT-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Snelle beschermhoezen voorkomen verontreiniging van hydraulische leidingen tijdens het vervangen van slangen. Ze zijn hitte-, ozon- en schuurbestendig en helpen bij de eenvoudige bevestiging en verwijdering van bundels.
De voor de mijnbouw goedgekeurde slangbeschermhoezen zijn compact maar niet dik, en bieden optimale bescherming tegen UV-licht en schuren. Deze hoezen verminderen de geconcentreerde uitstroom uit speldenpriklekken effectief, met hoge resistentie tegen barsten en goede opvang van lekkage. Goedkeuringen en certificatie: MSHA-goedkeuring #MSHA IC0234/0; Voldoet aan de FED0STD0191 testmethode 5309 voor slijtvastheid; voldoet aan ASTM D6770 voor slijtvastheid van textielband.
Slottex-pluggen zijn inschroefbare beschermpluggen die geplaatst en verwijderd kunnen worden met een schroevendraaier, een steeksleutel of een dopsleutel. Ze kunnen handmatig of met elektrisch gereedschap aangedraaid worden. Het assortiment bestrijkt een groot aantal afmetingen dat geschikt is voor Metrische schroefdraden, BSP- en UNF-schroefdraden.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan