Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Lead & Ball Screws

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Spindelschroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Loodschroeven zijn een type schroeven die gebruikt worden om roterende beweging om te zetten in lineaire beweging door de roterende beweging van de schroef om te zetten in een voorwaartse beweging van de moer. 'Lood' (lead) verwijst naar de afstand die een moer aflegt voor een volledige omwenteling van de schroef.

Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een lagere graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen, of waar een kogelschroef niet geschikt is vanwege omgevingsfactoren. Ze zijn sterk, duurzaam en meer kostenefficiënt dan kogelschroeven. Ze worden ook gebruikt in de robotica, auto-industrie of CNC-bewerking.

Verkrijgbaar als standaard loodschroeven met rechtse draad of linkse draad.

  • Materiaal: staal EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) of (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Oppervlaktehardheid ong. 250 HB

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kogelschroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kogelschroeven zijn precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om roterende beweging efficiënt en nauwkeurig om te zetten in lineaire beweging. Ze bestaan uit een as met schroefdraad (of moer) en een set nauwkeurig geslepen kogellagers. De kogellagers rollen tussen de as en de moer, wat wrijving en slijtage vermindert die optreedt in glijdende bewegingssystemen.

Deze worden vaak gebruikt in verschillende industriële toepassingen, vooral in de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Op basis van de diameter wordt en uitgebreide selectie kogelschroeven voorzien.

Merk op: verwijder de kogelmoer niet uit de huls vóór de montage, omdat dan de kogels loskomen en de moer onbruikbaar wordt.

  • Materiaal: staal (CF53 of C55R)
  • Tolerantie T7 - 50µ/300 mm

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)