Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Er is een uitgebreid assortiment van o-ringen en o-ring-pakketten verkrijgbaar voor gebruik met hydraulische en pneumatische toepassingen, inclusief zowel imperiale als metrische afmetingen
Er is een uitgebreid assortiment van SAE-flens o-ringen en SAE-flens o-ring-sets verkrijgbaar voor gebruik in hydraulische en pneumatische toepassingen, inclusief zowel imperiale als metrische afmetingen
Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.
Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.
Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.
Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
Deze kappen hebben een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die gemakkelijk onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.
Ons assortiment omvat verschillende formaten voor uw toepassingen en is geschikt voor UNF- en JIC-schroefdraad.
Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor metrisch schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.
Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.
Beschermpluggen, ook wel bekend als beschermstoppen, zijn een veelzijdige optie om diverse gaten of boringen af te dekken tijdens transport, een verfproces of een afgewerkt product. Deze LDPE-pluggen beschermen het tussenstuk tegen ruwe oppervlakken van gesneden gaten. De stop kan ook worden gebruikt om binnendraad te beschermen. Bovendien, kunnen de pluggen worden gebruikt voor maskering en bescherming van gaten tijdens een verfproces op lage temperatuur. Verkrijgbaar met een platte of bolle kop. Deze pluggen worden ook aangeboden in verschillende kleuren, zodat ze kunnen worden gebruikt voor kleuridentificatie of om de esthetiek van een eindproduct te evenaren. Het voordeel van deze pluggen is dat ze eenvoudig aan te brengen zijn met een simpele duwbeweging.
Schroefpluggen met BSP/Gas-draad, worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Beschermpluggen met schroefdraad en een brede flens zijn gemaakt van nylon om verf te absorberen en schilferen tot een minimum te beperken, zodat verontreiniging tijdens de verwijdering wordt voorkomen. De nitriel pakking zorgt voor een waterdichte verzegeling.
Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Schroefpluggen - met NPT-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-Fit - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en een korte schroefdraad voor snelle plaatsing op het onderdeel. Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draadmaten.
Schroefpluggen - met UNF-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Geschikt voor UNF-schroefdraad.
Gele LDPE-klempluggen zijn speciaal bedoeld om DKO-compressiefittingen (24 nippel met O-ring) te beschermen tegen schade en verontreinigingen tijdens vervoer, opslag en verwerking. De flexibele vin biedt een stevige en veilige passing in een DKO-wartelmoer en de treklip aan de zijkant zorgt voor eenvoudige verwijdering.
Eindkappen zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Eindkappen hebben dezelfde functie als krimpkappen, maar krimpen niet als ze tijdens het toepassingsproces worden verhit. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.
Onze eindkappen zonder schroefdraad zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten en zijn gemaakt van blauw LDPE. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Onze gasventiel pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste Europese gasbedrijven om industriële gasventielen tegen binnendringend stof en vuil te beschermen. De gele LDPE gasventiel pluggen bieden sabotagebewijs en een uniek ventilatieklepje, dat ervoor zorgt dat gas veilig kan worden ontlucht wanneer een ventiel per ongeluk werd geopend.
Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Optische lint- en glasvezellasbeschermers bieden hoge bescherming voor glasvezel. Er zijn twee verschillende types beschikbaar, met beiden een binnen- en buitenbuis. Type 1 is voorzien van een RVS stang terwijl type 2 een keramische stang gebruikt. Transparant uiterlijk.
De Standaard en Premium brandveiligheidskousen worden aangevuld vanuit het assortiment slangbeschermingen, met hoogwaardige flexibele bescherming voor kabels, hydraulische slangen en rubberen slangleidingen. De Brandveiligheidskous biedt bescherming tegen hoge temperaturen, stralingswarmte, open vuur en druppels vloeibaar metaal. De binnenkous biedt goede isolatie en heeft een gebruikstemperatuur van 700 graden. De rode siliconen buitenmantel van de standaard kous is zelfdovend en zeer flexibel waardoor hij eenvoudig kan worden bevestigd op gebogen of onregelmatige vormen. De Premium kous heeft een dikke geëxtrudeerde siliconen buitenmantel die zijn vorm goed behoudt, waardoor hij goed op rechte slangen, buizen en kabels kan worden vastgemaakt
Kappen met afscheurlip zijn een standaard kant-en-klare oplossing die ervoor zorgen dat u aan de behoeften van uw klanten voldoet zonder de al te vaak voorkomende vertragingen.
Kappen met afscheurlip zijn kappen voor een snelle montage of demontage. Ze kunnen als een snelle oplossing snel worden aangebracht of verwijderd op een groot aantal toepassingen, waaronder kritische hydraulische buizen en pijpen die oliën en andere vloeistoffen binnen voertuigen en machines rond laten stromen. Dit zorgt ervoor dat ze de ideale keuze voor speciale voertuigbouw en andere automotive- en fabricagesectoren zijn.
Kappen met afscheurlip helpen tevens bij het beschermen van buis- en buiseinden tijdens transport en opslag. Ze beschermen onderdelen tegen schade, vuil, vocht en andere andere indringende stoffen. Deze kappen zijn uitermate veelzijdig en ideaal voor vele toepassingen en verschillende schroefdraden, waaronder BSP, GAS, UNF, JIC en NPT.
De kappen zijn gemaakt van lagedichtheidpolyetheen(LDPE) en zijn voorzien van een eenvoudig af te scheuren lip voor een snelle ontgrendeling en verwijdering. Het gemak van het losmaken van de kap met afscheurlip van het hydraulisch buiswerk leidt tot een snellere verwijdering. Trek aan de lip, de kap splijt open en komt los.
Het LDPE-materiaal is stevig en flexibel. Ze bieden vele van de voordelen van PVC-kappen, waaronder integriteit en netheid.
Kappen met flens zijn bedoeld om de schroefdraad van draadeinden te beschermen. Ze worden overal in de auto-industrie en de machinebouw gebruikt voor algemene beschermingsdoeleinden. De flenzen van de profielen hebben verschillende maten zodat een dopsleutel kan worden gebruikt zonder de bescherming te verwijderen. Ons assortiment bevat meerdere materialen zoals: LDPE, TPR, PVC en siliconen. Ons assortiment is verkrijgbaar in de kleuropties naturel, rood en zwart en in veel verschillende maten voor al uw toepassingen.
Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreinigingen en morsen. Het gebogen ontwerp van de treklip zorgt voor een groter contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij het installeren en verwijderen. Het is flexibel zodat het kan worden uitgerekt op de kap voor eenvoudige installatie en verwijdering. Flexibel zodat het kan worden uitgerekt tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm zonder scheuren, splijten of versnipperen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en verwijderen, wat het eenvoudig maakt om de container snel en efficiënt te openen en te sluiten. Ze worden gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
Een beschermkap en borgring in één; kappen voor banjobouten houden tijdens montage, opslag en transport alles bijeen en bieden bescherming tegen beschadigingen en binnendringend vuil. Ze zijn makkelijk vast te pakken, zelfs met handschoenen. Onze kappen voor banjobouten zijn gemaakt van zwart polyethyleen met lichte dichtheid en worden geleverd in veel verschillende maten voor al uw toepassingen.
Kappen voor banjokoppelingen bieden externe bescherming voor banjokoppelingen tegen binnendringend vuil tijdens transport en opslag. Het assortiment is verkrijgbaar in flexibel PVC voorzien van een trekgreep voor snelle verwijdering of HDPE voor een klikbevestiging op de banjo.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan