(23 productgroepen)
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Vierkante insteekdoppen met schroefdraad worden gebruikt om tegen scherpe randen van de buis te beschermen en om een esthetische afwerking te geven. De insteekdop is voorzien van een schroefdraad voor het afstellen van een voet of een zwenkwiel.
Buisverbinders worden gebruikt om verschillende buizen met elkaar te verbinden. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Ronde glijvoeten zijn ontworpen om te gebruiken als beschermingsplug of als glijvoet. De deksel is getrapt voor een gemakkelijke plaatsing en een goede pasvorm. Ze zijn ideaal om buiseinden te beschermen en af te werken bij middelzware tot zware toepassingen
Kantelglijvoetjes- opduwmodel zijn zwenkbare glijvoeten met veerbevestiging. Insteek- en glijvoeten bestaan uit één stuk om het aanbrengen te vergemakkelijken. De glijvoeten zijn ontworpen met een buiseindkap voor een nette afwerking en hebben een kogelgewricht om een kantelbeweging mogelijk te maken. Het assortiment biedt een keuze uit verschillende basismodellen voor verschillende toepassingen.
Glijvoeten met veerbevestiging zijn uit één stuk ontworpen om de toepassing te vergemakkelijken. De opduwmodel glijvoeten hebben een rond profiel en zijn verkrijgbaar in een reeks materialen en basisafwerkingen voor verschillende toepassingen.
Teflon glijvoeten worden bevestigd met behulp van een schroef om het montageoppervlak stevig vast te houden. Een gat met een diameter van 4.5 mm zorgt voor een bevestigingsopening voor de schroef zonder de sluitring te beschadigen. De stalen sluitring is gecoat met PTFE om een maximale glijbeweging te bieden.
Geschikt voor populaire maten ronde buizen.
Insteekdoppen voor ronde buizen zijn geschikt voor de bescherming en de afwerking van het eindgedeelte van een buis. Insteekdoppen met drukbevestiging zijn geribd voor maximale grip of hebben een gladde schacht voor een soepele applicatie. Er is een keuze aan materialen en kleuren beschikbaar om aan de toepassingsvereisten te voldoen.
Vierkante buisverbinders worden gebruikt om een verbinding te maken tussen meerdere buizen. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Ovale insteekdoppen en glijvoeten kunnen worden gebruikt als buisuiteinden of glijders van hoge kwaliteit. De externe geribbelde kraag zorgt voor een stevige pasvorm en de uiteinden zijn afgewerkt met geërodeerd polyethyleen (PE). Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Rechthoekige insteekdoppen zijn bij uitstek geschikt voor de meest gangbare maten van rechthoekige buizen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, kleuren en afwerkingen. De insteekdoppen worden gebruikt om de scherpe rand van metalen buizen te beschermen. De keuze in kleur, maakt een esthetische afwerking mogelijk
Rechthoekige inzetstukken voor buisverbinding zijn verkrijgbaar in verschillende types om rechthoekige buizen met elkaar te verbinden. Verkrijgbaar in 4 types. Type 1 heeft 1 niveau en 2 richtingen. Type 2 heeft 1 niveau en 2 richtingen en een draadeind bovenaan. Type 3 heeft 1 niveau, 2 richtingen en een draadeind onderaan en type 4 heeft 1 niveau, 2 richtingen en 2 draadeinden
Rechthoekige metalen inzetstukken met draad zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Geheel Metalen inzetstukken met schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Standaard inzetstukken met schroefdraad kunnen met stelvoeten (SR1572) of met kantelvoeten (SR1575) gebruikt worden. Rechthoekige inzetstukken zijn verkrijgbaar in de maten M8 en M10 en ze zijn geschikt voor wanddiktes van 1,0 - 2,0 mm. Inzetstukken met metalen schroefdraad zijn een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis
Lichtgewicht rechthoekige inzetstukken zijn geribbeld voor gemakkelijke bevestiging en passing. Ze bieden een nette en aantrekkelijk afwerking en hebben een dikte van 1.0 mm - 2.0 mm
Rechthoekige inzetstukken met een verchroomde kap en verchroomde rechthoekige inzetstukken bieden twee verschillende verchroomde afwerkingsmogelijkheden. Inzetstukken met een verchroomde kap hebben ribbels voor eenvoudige bevestiging en een goede passing en de verchroomde kap zorgt voor een mooie vormgeving. Ze zijn geschikt voor wanddiktes van 1,0 - 2,0 mm. De Chrome inzetstukken zorgen ook voor een nette afwerking en hebben een hoogglanzende chroom-coating. Ze zijn verkrijgbaar in zowel helder als donker chroom
Ronde glijvoeten worden gebruikt om het uiteinde van een buis af te werken en om een basis te vormen voor een oppervlaktecontact. Het assortiment van glijvoeten biedt een selectie die met met spijker kunnen worden gemonteerd of als opduwmodel Verschillende voetstukken zorgen voor verschillende glijcontrole, afhankelijk van het oppervlak van de toepassing. Glijvoeten kunnen ook worden aangeduid als insteekvoetjes.
Ronde inzetstukken zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Geheel Metalen inzetstukken met schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Inzetstukken met metalen schroefdraad zijn een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.
Ons assortiment verchroomde ronde insteekdoppen is verkrijgbaar in twee productvarianten. De verchroomde insteekdoppen zijn gemaakt van polyethyleen (PE), zijn geribbeld voor gemakkelijk inbrengen en hebben een verchroomde afwerking op de voet voor een verbeterde esthetische uitstraling. Het alternatieve assortiment is gemaakt van ABS en is gekleurd in hoogglans chroom of in volledig zwarte kleur.
Deze ronde insteekdoppen zijn gemaakt van zwart polyamide (PA) en hebben een stalen basis, ideaal voor gebruik op vloerbedekking. Klaar voor drukbevestiging en verkrijgbaar in vaste of scharnierende varianten.
Ronde inzetstukken met schroefdraad en glijvoeten zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten en stijlen. Er zijn getapte inzetstukken en glijvoeten met veer beschikbaar met quick-fit-bevestiging voor buiseinden. De inzetstukken met schroefdraad en veer voor ronde en vierkante buizen en de buisverbinders met schroefdraad en veer kunnen in de buis worden geslagen om verschillende buizen met elkaar te verbinden. Voorzien van schroefdraad voor een stevige schroefbevestiging tussen twee buizen Standaard inzetstukken met schroefdraad kunnen met stelvoeten (SR1572) of met kantelvoeten (SR1575) gebruikt worden. Type 2 ronde inzetstukken zijn verkrijgbaar in M8 en M10 draadformaat en zijn geschikt voor wanddiktes van 1.0-2.0mm. Inzetstukken met metalen schroefdraad zijn een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis. Er zijn ook ronde inzetstukken met schroefdraad voor zwaar gebruik verkrijgbaar met een perspassing. Ze zijn bedoeld voor gebruik met machinevoeten en zijn heavy duty met een zware belastingscapaciteit.
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten en stijlen. Standaard vierkante geribbelde inzetstukken hebben ook ribbels voor eenvoudige en stevige bevestiging en om scherpe randen te bedekken. Ze zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, in 10 verschillende kleuren en in zowel een gepolijste als een gematteerde afwerking. Lichtgewicht Vierkante Inzetstukken zorgen voor een nette afwerking voor wanddiktes van 1.0-2.0 mm. Samen bieden de Chrome Geplateerde Vierkante inzetstukken en de Chrome Vierkante Inzetstukken twee verschillende inzetopties met een chromen afwerking. Verchroomde inzetstukken bieden een aantrekkelijke afwerking en zorgen voor een mooiere vormgeving. Geribbeld voor gemakkelijke bevestiging en passing. Chrome Inzetstukken bieden een nette afwerking met een hoogglanzende chroomlaag. Ze zijn verkrijgbaar in zowel helder als donker chroom
Gewelfde vierkante inzetstukken bieden een mooie afwerking aan uw hoogwaardige buisproducten
Vierkante inzetstukken met hoekprofiel zijn een eenvoudig te bevestigen duurzaam onderdeel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buizen of oneffen oppervlakken en voor buizen die onder een hoek op een oppervlak staan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan