Meubelsloten

We vonden 14 producttypes voor Meubelsloten, Hendels

Wenst u een offerte?

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Producten filteren

Lijst Rooster

Nokvergendelingen met cilinderslot

Op voorraad In productie

Nokvergrendelingen met cilinderslot zijn verkrijgbaar in verschillende types, met verschillende sleutelrotatiehoeken en klembereiken. Type 1 heeft unieke sleutels, type 2 een sleutel die niet verwijderd kan worden, type 3 heeft gelijke sleutels (5333) en de sleutel kan alleen verwijderd worden in gesloten positie. Deze sloten worden geleverd met 2 sleutels

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Meubelsloten - Kastslot voor zware toepassingen

Op voorraad In productie

Kastsloten voor zware toepassingen hebben een gespecialiseerde bevestigingsplaat voor eenvoudige installatie. Door het verzonken ontwerp blijft de kast er vlak uitzien en samen met de chrome afwerking zorgt dit voor een zeer esthetisch geheel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Versnellingspookstang

Op voorraad In productie

Versnellingspookstangen hebben aan beide einden een schroefdraad om uw pook aan het ene einde te koppelen, waardoor het ingangsvermogen naar de versnellingen wordt versterkt. De knop van uw keuze kan op het andere einde geschroefd worden. Deze pennen zijn verkrijgbaar met stalen of RVS pen en messing inzetstuk.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Meubelsloten - Verticale schuif voor hout

Op voorraad In productie

Er zijn verschillende sloten verkrijgbaar die geschikt zijn voor toepassingen op hout in diverse variaties. Knipladesluitingen bieden een hoge beveiligingsgraad en worden aanbevolen voor houten schuiflades met waardevolle documenten. Als extra beveiliging is het onmogelijk het slot te doorboren en de sleutel kan alleen in de afgesloten positie worden verwijderd. Houten Meubelsloten zijn geschikt voor lades en kasten en hebben unieke sleutels. Oplegsloten zijn een meer stijlvolle oplossing voor lades, kasten en scharnierende deuren. Ze bieden bovengemiddelde beveiliging met 500 sleutelcombinaties. De 2.5 mm stalen sluitbout past in een verwijderbare slotcilinder. Verkrijgbare keuzemogelijkheden zijn onder meer: verticaal, rechts, links, gelijke sleutels en unieke sleutels

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Excenterhendels - Uitwendige schroefdraad

Op voorraad In productie

Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Versnellingspoken - Kogelkop

Op voorraad In productie

De handgrepen en stangen van de kogelkopversnellingspoken zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De T-greep knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk, wat deze duurzame poken ideaal maakt op machinetoepassingen voor het wisselen van versnellingen door een draaipunt.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Meubelsloten - Vlakke kastsluiting

Op voorraad In productie

Kastsloten bestaan uit een stalen kastslot met een kunststof body. Ze zijn geschikt voor zware toepassingen, zoals stalen kasten en de speciale bevestigingsplaat maakt montage van de stift eenvoudig. De inklik-body met vereenvoudigde montage maakt dit een eenvoudig te installeren onderdeel. Ook inbegrepen is een roestvrij stalen stofkap en de sloten kunnen worden gekocht met unieke of gelijke sleutels voor verschillende toepassingen

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Meubelsloten - Schuif voor glazen deur

Op voorraad In productie

Schuifsloten voor glazen deuren zijn ideaal voor gebruik met glazen deuren en glazen schuifdeuren die frequent worden gebruikt

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Meubelsloten - Geveerde sluiting

Op voorraad In productie

Ladesloten met veergrendel zijn verkrijgbaar voor toepassingen waar goede beveiliging noodzakelijk is. Ze zijn verkrijgbaar als opleg/randbevestigingssloten die worden dichtgeslagen en worden aanbevolen voor houten lades. Als extra beveiliging is het onmogelijk het slot te doorboren en de sleutel kan alleen in de afgesloten positie worden verwijderd. Speciaal voor houten schuifdeuren is een versie met flensbevestiging verkrijgbaar. Dit drukslot is ideaal voor voorraadkasten, toonbanken en houten displaykasten. 'Drukken om te sluiten’ bespaart tijd in drukke winkels. Ze bieden goede beveiliging. Het is onmogelijk het slot te doorboren. Het budget drukslot met moerbevestiging heeft een schijftuimelmechanisme dat dichtgedrukt en met een sleutel geopend kan worden. De slotbeweging is slechts 45˚ met de sleutel vrij in de open stand. Dit slot past standaard op een dubbel D montagegat en is geschikt voor schuifdeuren, vitrines en informatieborden met glas ervoor

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kastsluitingen met nok en sleutel

Op voorraad In productie

Deze noksluitingen bieden een nokrotatie van 90 graden. Behuizing en cilinder bestaan uit gegoten zinklegering. Vijf tuimelschijven. RVS sluitring. Nokken zijn offset of recht verkrijgbaar met een breedte van 5/8" en een dikte van 3/32". Gelijke sleutels van messing.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Duwsloten met sluitmoer

Op voorraad In productie

Duwsloten met sluitmoeren zijn voorzien van een sluitmechanisme met tuimelaar en radiale pen, dat handig met een duw te vergrendelen, en met een sleutel te openen is. Ze passen in een standaard 19mm x 16mm dubbel D gat en zijn geschikt voor toepassingen zoals schuifdeuren, vitrines, veiligheidsroosters en rolluiken. Ze zijn voorzien van verbeterde sleutelbeveiliging en het is onmogelijk om het slot te doorboren

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Excenterhefbomen - Interne draad

Op voorraad In productie

Excenterhendels met binnendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Door de greep te ontgrendelen komt de vergrendeling los voor los- of vastdraaien terwijl het inzetstuk of het draadeind stevig blijven zitten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Versnellingspoken - Tapse kop

Op voorraad In productie

De handgrepen en stangen van de versnellingspoken met tapse knop zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De conische knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk voor een eenvoudige greep en een esthetisch aantrekkelijke afwerking op machinetoepassingen, voor het wisselen van versnellingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bedieningshendels

Op voorraad In productie

Deze glasvezel bedieningshendels fungeren als een positieschakelaar op een machine, zodat de bediener snel van de ene naar de andere instelling kan overschakelen. Deze remgrepen bieden goede houvast en zijn bestand tegen olie en vet.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)