Hendels

We vonden 35 producttypes voor Hendels, Klinknagels

Wenst u een offerte?

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Producten filteren

  • van 2
Lijst Rooster

Druknagels - afgeschuinde kop

Op voorraad In productie

Een platte, afgeschuinde kop vereenvoudigt het aanbrengen en verwijderen. Kan eenvoudig handmatig worden ingedrukt De klinknagelpen wordt in de tule getikt, de benen zetten uit en zetten zich vast

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Klinknagels - Geribbeld

Op voorraad In productie

Deze tweedelige bevestiging staat ook bekend als montageclip en heeft tanden die in elkaar grijpen voor een snelle bevestiging. Verkrijgbaar met of zonder gleufkop voor extra houvast tijdens het aandraaien

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - montagenagel

Op voorraad In productie

These rivets are an easy and economical solution to mating objects together. The mounting arrowhead locks it securely in place. Ze kunnen vanaf de onderkant van de plaat worden verwijderd

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Excenterhendels - Uitwendige schroefdraad

Op voorraad In productie

Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - sterke klinknagel

Op voorraad In productie

Deze klinknagels zijn een ééndelig ontwerp met een voorgetikte pen. In diverse stijlen verkrijgbaar voor verschillende gatformaten en paneeldiktes. Kan verwijderd worden door de pen eruit te trekken.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - Dennenboom met dubbel uiteinde

Op voorraad In productie

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - koelblok

Op voorraad In productie

Fasten a heat sink to a processor chip on a PCB. They have an integrated spring that provides continuous pressure to the heat sink until the thermal adhesive cures. De HSR-2 is voorzien van een geïntegreerd kruis, voor installatie met een Phillips-schroevendraaier

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Uitschroefbare klinknagels

Op voorraad In productie

Inschroefbare klinknagels zijn bevestigingen die snel losgemaakt kunnen worden. Ze zijn geschikt voor beveiligingspanelen en voor componenten die snel vervangen moeten worden. Ze kunnen eenvoudig aan- en losgedraaid worden met behulp van een kruiskop-schroevendraaier

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Push-in Druknagels

Op voorraad In productie

These push in rivets provide an inexpensive, fast way to fasten object together. They may also be used as a hole plug or as push-in bumpers. The legs provide compression and expansion to lock the rivet into a pre-punched hole. Eenvoudig handmatig te installeren

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Samenklikkende klinknagel - Mannelijk/vrouwelijk Duw

Op voorraad In productie

Deze tweedelige bevestiging staat ook bekend als montageclip en heeft tanden die in elkaar grijpen voor een snelle bevestiging. Voor een gladde afwerking aan beide kanten. Elke verpakking is voorzien van zowel de mannelijke als de vrouwelijke versie. Beschikbaar in wit en zwart. Nylon 6/6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - klink

Op voorraad In productie

Deze expansieklinknagels kunnen blind worden gezet, zonder de noodzaak voor toegang tot de achterkant van het paneel Wordt gezet door de mandrijnkop in de klinknagelbody te trekken, waardoor de klinknagelbody uitzet tegen de achterkant. Als er voldoende kracht wordt gezet, knapt de mandrijn af op het breekpunt. Wordt geinstalleerd met installatiegereedschap voor klinknagels (niet in het huidige Essentra-assortiment). Voor zeer stevige binding. Met name geschikt voor zachte materialen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Handgereedschap voor klinknagels

Op voorraad In productie

Het perfecte gereedschap voor het plaatsen van klinknagels. Voor een snelle en precieze bevestiging van klinknagels om meerdere panelen samen te voegen

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Samenklikkende klinknagels - Mannelijk/vrouwelijk mini

Op voorraad In productie

Mini mannelijke/vrouwelijke klinknagels zijn ideaal om twee panelen samen te klikken

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - pijlclip

Op voorraad In productie

Push-in rivets typically require no tools for installation; they fit easily with a push. Fasten thin gauge material or lightweight components. Buttonhead ios suitable for the front of panels. ‌Beschikbaar in naturel en zwart.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Versnellingspookstang

Op voorraad In productie

Versnellingspookstangen hebben aan beide einden een schroefdraad om uw pook aan het ene einde te koppelen, waardoor het ingangsvermogen naar de versnellingen wordt versterkt. De knop van uw keuze kan op het andere einde geschroefd worden. Deze pennen zijn verkrijgbaar met stalen of RVS pen en messing inzetstuk.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Excenterhefbomen - Interne draad

Op voorraad In productie

Excenterhendels met binnendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Door de greep te ontgrendelen komt de vergrendeling los voor los- of vastdraaien terwijl het inzetstuk of het draadeind stevig blijven zitten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Versnellingspoken - Tapse kop

Op voorraad In productie

De handgrepen en stangen van de versnellingspoken met tapse knop zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De conische knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk voor een eenvoudige greep en een esthetisch aantrekkelijke afwerking op machinetoepassingen, voor het wisselen van versnellingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - klik

Op voorraad In productie

Onze populairste en eenvoudigst te installeren kunststof klinknagels! Druk de kop naar beneden zodat de tule uitzet waardoor deze zich vastzet. Te verwijderen door de kop omhoog te trekken Verkrijgbaar in zowel wit als zwart. UL94 V-2 of UL94 V-0-materiaal en ook in hittegestabiliseerd materiaal.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - knop

Op voorraad In productie

Met de vlakke kop met druk/trekknop kan de klinknagel maximaal 25 keer in en uit het gat worden geklikt. Voor toepassingen waarbij snel aanbrengen en verwijderen noodzakelijk is. Kan eenvoudig handmatig worden ingedrukt De klinknagelpen wordt in de tule getikt, de benen zetten uit en zetten zich vast

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - inklappoot

Op voorraad In productie

Door de pen in de klinknagelbody te drukken, zetten de benen uit en zetten zich in het materiaal vast. De benen kunnen tot .73 mm worden uitgevouwen Zodra de klinknagel is aangebracht, kan deze niet meer van buiten de doos worden verwijderd Geschikt voor gebruik met karton of andere poreuze materialen Verkrijgbaar in naturel en in zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - Kunststof, druk, rond/vierkant gat

Op voorraad In productie

Voorgeïnstalleerde pen voor eenvoudige installatie met vingerdruk Kan worden gebruikt in een rond of een vierkant gat. Gebruik een vierkant bevestigingsgat om rotatie te voorkomen. UL94 V-2 nylon

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - Ladingspreidende druknagels

Op voorraad In productie

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - verzonken

Op voorraad In productie

Platverzonken ontwerp voor vlak oppervlak. Ontwerp is bestand tegen sabotage. Geschikt voor platverzonken gatspecificatie DIN ISO 7721. Verkrijgbaar in zwart of wit. Eenvoudig handmatig te installeren

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - Geribbeld

Op voorraad In productie

Deze klinknagels met een dennenboom- of gekarteld ontwerp zorgen voor snelle en eenvoudige installatie terwijl ze verschillende materialen, zoals hout, metaal, foam, rubber en plastic stevig op hun plaats houden. Wanneer ze in een gat worden gedrukt, buigen de flexibele ribben mee, en veren dan terug om zich stevig vast te zetten. Verkrijgbaar in meer dan 100 formaten en stijlen voor verschillende gatformaten en paneeldiktes.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druknagels - snaplock-stiften

Op voorraad In productie

Meestal gebruikt om connectors aan printplaten vast te maken. Easily installed by hand. 4 different styles in a UL94 V-2 rated Nylon 6/6.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)
  • van 2