Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3086 - € 0,5609 | 56 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,23 - € 0,4185 | 10730 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,365 - € 0,5936 | 70 Op voorraad |
Messing
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,5137 - € 3,3243 | 550 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 0,8652 - € 1,3178 | 1098 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,3932 | 290 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2552 - € 0,4659 | 15211 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,7791 - € 1,1872 | 1049 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,8025 - € 1,5705 | 897 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4719 - € 1,0418 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8947 - € 1,5705 | 295 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,9117 - € 1,2703 | 40 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4051 - € 0,6589 | 2096 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,157 - € 2,5358 | 175 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,7939 - € 1,211 | 22280 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,5001 | 3600 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9638 - € 1,3564 | 63 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,4128 - € 1,4128 | 50 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,0086 - € 1,9307 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,926 - € 1,4128 | 1000 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan