Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5298 - € 0,5298 | 159 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 1,9762 - € 4,1502 | 3265 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,9769 - € 2,0515 | 17070 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4677 - € 0,9822 | 29200 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,9471 - € 1,3297 | 68 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9631 - € 1,4677 | 96 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,0993 - € 1,7866 | 308 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,84 - € 1,193 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,2069 - € 1,8731 | 900 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,6713 - € 2,3485 | 14698 Op voorraad |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4933 - € 0,8003 | 3820 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8043 - € 1,2258 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,23 - € 0,4185 | 11530 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8325 - € 1,2688 | 7700 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8103 - € 1,2347 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8778 - € 1,2688 | 3200 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3621 - € 0,5876 | 90 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8778 - € 1,2688 | 11400 Op voorraad |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,365 - € 0,5936 | 70 Op voorraad |
Messing
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,791 - € 1,5582 | 450 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan