Menu Search

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Op voorraad

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
88 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Nominale buismaat T OD Bestellen
€ 20,614 - € 43,289 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
320 mm
€ 203,524 - € 427,401 10 Op voorraad
1.5 mm
1333 mm
€ 50,651 - € 106,367 27 Op voorraad
1.5 mm
615.0 mm
€ 119,823 - € 290,336 26 Op voorraad
1.5 mm
910 mm
€ 178,666 - € 375,199 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
1170 mm
€ 129,529 - € 272,011 20 Op voorraad
1.5 mm
857.2 mm
€ 57,003 - € 119,706 29 Op voorraad
1.5 mm
692 mm
€ 0,5016 - € 1,4772 950 Op voorraad
1.5 mm
40.0 mm
€ 0,9023 - € 2,5649 100 Op voorraad
1.5 mm
78.0 mm
€ 2,5674 - € 8,0095 340 Op voorraad
1.5 mm
138.0 mm
€ 0,5906 - € 1,9073 2700 Op voorraad
1.5 mm
58.0 mm
€ 0,699 - € 2,1847 250 Op voorraad
1.5 mm
68.0 mm
€ 2,0332 - € 7,1368 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
122.0 mm
€ 9,275 - € 20,60 107 Op voorraad
1.5 mm
26.8 mm
€ 0,831 - € 2,7113 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
€ 5,892 - € 13,339 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
212.0 mm
€ 1,4306 - € 4,3943 80 Op voorraad
1.5 mm
102.0 mm
€ 5,268 - € 15,77 155 Op voorraad
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
€ 19,768 - € 57,438 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
€ 45,739 - € 137,127 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
  • van 5
Flensbeschermer DIN 250 1.5 mm Rubber Zwart

10266618

Prijsbereik
€ 43,289 - € 20,614

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 1333 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10306673

Prijsbereik
€ 427,401 - € 203,524

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 500 1.5 mm Rubber Zwart

10256237

Prijsbereik
€ 106,367 - € 50,651

Voorraadniveaus
27 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 800 1.5 mm Rubber Zwart

10247181

Prijsbereik
€ 290,336 - € 119,823

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 1170 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10242834

Prijsbereik
€ 375,199 - € 178,666

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf 30" 1.5 mm Rubber Zwart

10256190

Prijsbereik
€ 272,011 - € 129,529

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 600 1.5 mm Rubber Zwart

10256169

Prijsbereik
€ 119,706 - € 57,003

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 10 1.5 mm Rubber Zwart

10266489

Prijsbereik
€ 1,4772 - € 0,5016

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 32 1.5 mm Rubber Zwart

10266526

Prijsbereik
€ 2,5649 - € 0,9023

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 80 1.5 mm Rubber Zwart

10266564

Prijsbereik
€ 8,0095 - € 2,5674

Voorraadniveaus
340 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 20 1.5 mm Rubber Zwart

10266502

Prijsbereik
€ 1,9073 - € 0,5906

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 25 1.5 mm Rubber Zwart

10266519

Prijsbereik
€ 2,1847 - € 0,699

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 65 1.5 mm Rubber Zwart

10266557

Prijsbereik
€ 7,1368 - € 2,0332

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 200 1.5 mm Rubber Zwart

10266601

Prijsbereik
€ 20,60 - € 9,275

Voorraadniveaus
107 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266663

Prijsbereik
€ 2,7113 - € 0,831

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 1-1/2"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf DIN 150 1.5 mm Rubber Zwart

10266595

Prijsbereik
€ 13,339 - € 5,892

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 50 1.5 mm Rubber Zwart

10266540

Prijsbereik
€ 4,3943 - € 1,4306

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266700

Prijsbereik
€ 15,77 - € 5,268

Voorraadniveaus
155 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 5"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266748

Prijsbereik
€ 57,438 - € 19,768

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 12"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266786

Prijsbereik
€ 137,127 - € 45,739

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 20"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber